您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
机加工主动轮 - 821 系列
利来链条
塑料直输平顶链
821 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/821_series/821_machined_driving_wheel.prj},{NB=1-821-21-40},{PM=1},{SERIES=821},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=the sprocket not only suitable for 821 series, but also suitable for 802 series stainless steel chains.},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02, can be processed into split sprocket},{TN=21},{PD=127.8},{OD=129.0},{BORE=40},{OC=1.15},{HD=85},{TOP=116.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-821-19-20
1-821-19-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
19
115.7
117.0
20
1-821-19-25
1-821-19-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
19
115.7
117.0
25
1-821-19-30
1-821-19-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
19
115.7
117.0
30
1-821-19-35
1-821-19-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
19
115.7
117.0
35
1-821-21-25
1-821-21-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
21
127.8
129.0
25
1-821-21-30
1-821-21-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
21
127.8
129.0
30
1-821-21-35
1-821-21-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
21
127.8
129.0
35
1-821-21-40
1-821-21-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
21
127.8
129.0
40
1-821-23-25
1-821-23-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
23
139.9
140.7
25
1-821-23-30
1-821-23-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
23
139.9
140.7
30
1-821-23-35
1-821-23-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
23
139.9
140.7
35
1-821-23-40
1-821-23-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
23
139.9
140.7
40
1-821-25-25
1-821-25-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
25
152.0
153.0
25
1-821-25-30
1-821-25-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
25
152.0
153.0
30
1-821-25-35
1-821-25-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
25
152.0
153.0
35
1-821-25-40
1-821-25-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
链轮不仅适用于821系列,也适用于802系列不锈钢...
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02,可...
25
152.0
153.0
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表