您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
直输排链系列 - 不锈钢链板/直输排链
利来链条
不锈钢链板/直输排链
直输排链系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/dtc_series/dtc_asmtab.prj},{NB=ZS300-SS},{PN=Direct transmission three-row chain},{TYPE=ZS300-SS},{P=12.7},{D1=7.95},{B1=7.85},{D2=4},{H2=12},{TT=1.5},{W3=32.2},{D3=10.3},{W2=96.6},{W1=130},{C=110.9},{WEIGHT=3.07},{APPLYTO=Mainly suitable for application on various high-speed linear conveyors},{CM=40HPSS chain, made of stainless steel 304},{BEM=Ball E material is POM},{PM=The material of the pin is stainless steel 301},{LW=The maximum load weight is 160kg/m2},{ACCESSORIES=With 08A-1 chain sprocket},{NOTE=Packing: each length is 1.524M.},{PPATH=assembiles/dtc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D1
d1
[mm]
B1
b1
[mm]
D2
d2
[mm]
H2
h2
[mm]
TT
t/T
[mm]
W3
[mm]
D3
d3
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
CM
链条材质
ⁿ/ₐ
BEM
滚珠E材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
LW
载荷
ⁿ/ₐ
ACCESSORIES
配件
ⁿ/ₐ
NOTE
备注
ⁿ/ₐ
ZS200-SS
直输二排链
ZS200-SS
12.7
7.95
7.85
4
12
1.5
32.2
10.3
64.5
98
78.7
2.51
主要适合应用在各种高速直线输送机上
40HPSS链条, 材质为不锈钢304
滚珠E材质为白色POM
销轴材质为不锈钢301
最大载荷重量为160kg/m2
配08A-1链条链轮
包装 : 每根长为1.524米
ZS300-SS
直输三排链
ZS300-SS
12.7
7.95
7.85
4
12
1.5
32.2
10.3
96.6
130
110.9
3.07
主要适合应用在各种高速直线输送机上
40HPSS链条, 材质为不锈钢304
滚珠E材质为白色POM
销轴材质为不锈钢301
最大载荷重量为160kg/m2
配08A-1链条链轮
包装 : 每根长为1.524米
ZS400-SS
直输四排链
ZS400-SS
12.7
7.95
7.85
4
12
1.5
32.2
10.3
128.7
162
143.0
3.32
主要适合应用在各种高速直线输送机上
40HPSS链条, 材质为不锈钢304
滚珠E材质为白色POM
销轴材质为不锈钢301
最大载荷重量为160kg/m2
配08A-1链条链轮
包装 : 每根长为1.524米
ZS500-SS
直输五排链
ZS500-SS
12.7
7.95
7.85
4
12
1.5
32.2
10.3
160.8
194
175.3
3.57
主要适合应用在各种高速直线输送机上
40HPSS链条, 材质为不锈钢304
滚珠E材质为白色POM
销轴材质为不锈钢301
最大载荷重量为160kg/m2
配08A-1链条链轮
包装 : 每根长为1.524米
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表