您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
L45 - Semelle
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a1-structures/l45.prj},{NB=lypsis_L45_0101658},{CODE=0101658},{REF=L45},{SERIE=296x296},{SERIECOMP=C},{L=296},{P=296},{E=27},{L1=250},{P1=244},{L2=250},{P2=186},{D=30},{E1=15.5},{D1=20},{D2=14},{M=12},{WS=1730},{NFA=XC 48},{REFCOM=L45 [296x296x27-1730]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
SERIE
Série
ⁿ/ₐ
SERIECOMP
Compatible
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
L2
[mm]
P2
[mm]
D
H7
[mm]
E1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[pas]
WS
Werkstoff
ⁿ/ₐ
NFA
AFNOR
ⁿ/ₐ
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
Lypsis - L45_0101550
0101550
156x156
A
156
156
22
122
122
122
72
20
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45 [156x156x22-1730]
Lypsis - L45_0101203
0101203
156x156
A
156
156
22
122
122
122
72
20
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45 [156x156x22-2312]
Lypsis - L45_0101565
0101565
156x196
A
156
196
22
120
156
126
114
20
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45 [156x196x22-1730]
Lypsis - L45_0101204
0101204
156x196
A
156
196
22
120
156
126
114
20
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45 [156x196x22-2312]
Lypsis - L45_0104212
0104212
156x246
A
156
246
22
122
212
122
162
20
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45 [156x246x22-1730]
Lypsis - L45_0101205
0101205
156x246
A
156
246
22
122
212
122
162
20
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45 [156x246x22-2312]
Lypsis - L45_0127020
0127020
190x246
B
190
246
22
148
202
148
150
26
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45 [190x246x22-1730]
Lypsis - L45_0101206
0101206
190x246
B
190
246
22
148
202
148
150
26
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45 [190x246x22-2312]
Lypsis - L45_0101580
0101580
196x196
B
196
196
22
154
152
154
100
26
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45 [196x196x22-1730]
Lypsis - L45_0101207
0101207
196x196
B
196
196
22
154
152
154
100
26
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45 [196x196x22-2312]
Lypsis - L45M_0127068
0127068
196x246M
B
196
246
22
156
206
156
136
26
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45M [196x246x22-1730]
Lypsis - L45M_0101208
0101208
196x246M
B
196
246
22
156
206
156
136
26
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45M [196x246x22-2312]
Lypsis - L45M_0127069
0127069
196x246M
B
196
246
27
156
206
156
136
26
13.0
18
11
10
1730
XC 48
L45M [196x246x27-1730]
Lypsis - L45M_0101209
0101209
196x246M
B
196
246
27
156
206
156
136
26
13.0
18
11
10
2312
40 CMD 8S
L45M [196x246x27-2312]
Lypsis - L45_0101485
0101485
196x296
C
196
296
22
150
244
150
186
30
15.5
20
14
12
1730
XC 48
L45 [196x296x22-1730]
Lypsis - L45_0101210
0101210
196x296
C
196
296
22
150
244
150
186
30
15.5
20
14
12
2312
40 CMD 8S
L45 [196x296x22-2312]
Lypsis - L45_0101595
0101595
196x296
C
196
296
27
150
244
150
186
30
15.5
20
14
12
1730
XC 48
L45 [196x296x27-1730]
Lypsis - L45_0101211
0101211
196x296
C
196
296
27
150
244
150
186
30
15.5
20
14
12
2312
40 CMD 8S
L45 [196x296x27-2312]
Lypsis - L45_0127071
0127071
196x346
C
196
346
22
150
294
150
236
30
15.5
20
14
12
1730
XC 48
L45 [196x346x22-1730]
Lypsis - L45_0101212
0101212
196x346
C
196
346
22
150
294
150
236
30
15.5
20
14
12
2312
40 CMD 8S
L45 [196x346x22-2312]
Lypsis - L45_0127070
0127070
196x346
C
196
346
27
150
294
150
236
30
15.5
20
14
12
1730
XC 48
L45 [196x346x27-1730]
Lypsis - L45_0101213
0101213
196x346
C
196
346
27
150
294
150
236
30
15.5
20
14
12
2312
40 CMD 8S
L45 [196x346x27-2312]
Lypsis - L45_0104125
0104125
196x396
C
196
396
27
144
344
144
274
30
15.5
20
14
12
1730
XC 48
L45 [196x396x27-1730]
Lypsis - L45_0101214
0101214
196x396
C
196
396
27
144
344
144
274
30
15.5
20
14
12
2312
40 CMD 8S
L45 [196x396x27-2312]
Lypsis - L45_0101497
0101497
246x246
C
246
246
22
200
200
200
130
30
15.5
20
14
12
1730
XC 48
L45 [246x246x22-1730]
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表