您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a3-centrage/dc_03.prj},{NB=lypsis_dc_03_0101947},{CODE=0101947},{SERIECOMP=C},{D=30},{L=140},{L1=13},{D1=25},{M=12},{L2=2.5},{L3=6.0},{REFCOM=DC-03 [30x140]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
SERIECOMP
Compatible
[mm]
D
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
M
[mm]
ⁿ/ₐ
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
LYPSIS - DC-03 - 0127944
0127944
A
20
30
8
16
12
DC-03 [20x30]
LYPSIS - DC-03 - 0127945
0127945
A
20
40
8
16
12
DC-03 [20x40]
LYPSIS - DC-03 - 0127946
0127946
A
20
50
8
16
12
DC-03 [20x50]
LYPSIS - DC-03 - 0127947
0127947
A
20
60
8
16
12
DC-03 [20x60]
LYPSIS - DC-03 - 0127948
0127948
A
20
70
8
16
12
DC-03 [20x70]
LYPSIS - DC-03 - 0101937
0101937
A
20
80
8
16
12
DC-03 [20x80]
LYPSIS - DC-03 - 0101938
0101938
A
20
100
8
16
12
DC-03 [20x100]
LYPSIS - DC-03 - 0101939
0101939
A
20
120
8
16
12
DC-03 [20x120]
LYPSIS - DC-03 - 0128494
0128494
A
20
140
8
16
12
DC-03 [20x140]
LYPSIS - DC-03 - 0128495
0128495
A
20
160
8
16
12
DC-03 [20x160]
LYPSIS - DC-03 - 0127949
0127949
B
26
30
10
21
12
DC-03 [26x30]
LYPSIS - DC-03 - 0127950
0127950
B
26
40
10
21
12
DC-03 [26x40]
LYPSIS - DC-03 - 0127951
0127951
B
26
50
10
21
12
DC-03 [26x50]
LYPSIS - DC-03 - 0127952
0127952
B
26
60
10
21
12
DC-03 [26x60]
LYPSIS - DC-03 - 0101940
0101940
B
26
80
10
21
12
DC-03 [26x80]
LYPSIS - DC-03 - 0101941
0101941
B
26
100
10
21
12
DC-03 [26x100]
LYPSIS - DC-03 - 0101942
0101942
B
26
120
10
21
12
DC-03 [26x120]
LYPSIS - DC-03 - 0128496
0128496
B
26
140
10
21
12
DC-03 [26x140]
LYPSIS - DC-03 - 0128497
0128497
B
26
160
10
21
12
DC-03 [26x160]
LYPSIS - DC-03 - 0128498
0128498
B
26
180
10
21
12
DC-03 [26x180]
LYPSIS - DC-03 - 0127953
0127953
C
30
40
13
25
12
DC-03 [30x40]
LYPSIS - DC-03 - 0101943
0101943
C
30
60
13
25
12
DC-03 [30x60]
LYPSIS - DC-03 - 0101944
0101944
C
30
80
13
25
12
DC-03 [30x80]
LYPSIS - DC-03 - 0101945
0101945
C
30
100
13
25
12
DC-03 [30x100]
LYPSIS - DC-03 - 0101946
0101946
C
30
120
13
25
12
DC-03 [30x120]
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表