您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RC-012 - Rondelle cylindrique droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a3-centrage/rc_012.prj},{NB=lypsis_rc012_0157272},{CODE=0157272},{D=110},{D1=90},{D2=40},{E=12},{E1=0},{E2=4},{E3=8},{M=M5},{MVAL=5},{C=1},{K=9.5},{L=5.02}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
ⁿ/ₐ
E3
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
MVAL
[mm]
ⁿ/ₐ
C
[mm]
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
LYPSIS - RC-012 - 0157260
0157260
60
48
26
8
0
4
4
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157261
0157261
60
48
26
14
6
4
4
M5
5
7
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157262
0157262
90
74
30
12
0
2
4
M6
6
1
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157263
0157263
90
74
30
18
6
4
8
M6
6
7
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157264
0157264
90
74
30
22
10
4
8
M6
6
11
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157265
0157265
90
74
40
12
0
2
4
M6
6
1
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157266
0157266
90
74
40
18
6
4
8
M6
6
7
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157267
0157267
90
74
40
22
10
4
8
M6
6
11
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157268
0157268
90
76
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157269
0157269
90
76
40
18
6
4
8
M5
5
7
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157270
0157270
100
82
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157271
0157271
100
82
40
18
6
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157272
0157272
110
90
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157273
0157273
110
90
40
18
6
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157274
0157274
125
104
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157275
0157275
125
104
40
18
6
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157276
0157276
125
104
40
20
8
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157277
0157277
160
144
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157278
0157278
160
144
40
20
6
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157279
0157279
160
144
40
22
8
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157280
0157280
175
144
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157281
0157281
175
144
40
22
8
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157282
0157282
200
144
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157283
0157283
200
144
40
22
8
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157284
0157284
250
194
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表