您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 32401B - ACIER cémentée zingué NF EN ISO 7049.C
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/32401b.prj},{NB=emile_maurin_32401B3,9X16},{REF=32401B3,9X16},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=3.9},{DK=7.500},{K=2.8},{L=16.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tole-tete-cylindrique-bombee-large-cruciforme-z-pozi-bout-pointu-acier-cemente-zn-din-7981-32401b},{A=1.300},{R=0.100},{RF=6.250},{MH=0.000},{MZ=4.200},{TH=0.000},{TZ=2.200},{YC=3.500},{YF=0.000},{EMP=2},{IDNR=},{FORM=3},{KR=2},{D3=2.640},{P=1.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
L
Length
[mm]
Emile Maurin 32401B2,9X6,...
32401B2,9X6,4
2.9x6.4
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
6.4
Emile Maurin 32401B2,9X9,...
32401B2,9X9,5
2.9x9.5
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
9.5
Emile Maurin 32401B2,9X13
32401B2,9X13
2.9x13
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
13.0
Emile Maurin 32401B2,9X16
32401B2,9X16
2.9x16
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
16.0
Emile Maurin 32401B2,9X19
32401B2,9X19
2.9x19
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
19.0
Emile Maurin 32401B3,5X6,...
32401B3,5X6,4
3.5x6.4
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
6.4
Emile Maurin 32401B3,5X9,...
32401B3,5X9,5
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
9.5
Emile Maurin 32401B3,5X13
32401B3,5X13
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
13.0
Emile Maurin 32401B3,5X16
32401B3,5X16
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
16.0
Emile Maurin 32401B3,5X19
32401B3,5X19
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
19.0
Emile Maurin 32401B3,9X9,...
32401B3,9X9,5
3.9x9.5
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
9.5
Emile Maurin 32401B3,9X13
32401B3,9X13
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
13.0
Emile Maurin 32401B3,9X16
32401B3,9X16
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
16.0
Emile Maurin 32401B3,9X19
32401B3,9X19
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
19.0
Emile Maurin 32401B3,9X25
32401B3,9X25
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
25.0
Emile Maurin 32401B4,2X13
32401B4,2X13
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
13.0
Emile Maurin 32401B4,2X16
32401B4,2X16
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
16.0
Emile Maurin 32401B4,2X19
32401B4,2X19
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
19.0
Emile Maurin 32401B4,2X25
32401B4,2X25
4.2x25
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
25.0
Emile Maurin 32401B4,2X32
32401B4,2X32
4.2x32
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
32.0
Emile Maurin 32401B4,8X13
32401B4,8X13
4.8x13
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
13.0
Emile Maurin 32401B4,8X16
32401B4,8X16
4.8x16
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
16.0
Emile Maurin 32401B4,8X19
32401B4,8X19
4.8x19
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
19.0
Emile Maurin 32401B4,8X25
32401B4,8X25
4.8x25
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
25.0
Emile Maurin 32401B4,8X32
32401B4,8X32
4.8x32
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
32.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表