您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
Mader
Stroke unit
Powered by
CAD模型選擇
{mader/hubeinheiten/he_k_k_9_asmtab.prj},{NB=MADER Hubeinheit HE-K-K-9-1-32-50 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=HE-K-K-9-1-32-50},{ARTNR=214999},{HUB=0},{A=90},{B=72},{C=Ø13},{D=2.1},{E=8.4},{F=M8},{G=16},{H=13.5},{I=2 x M10 x 1 LH},{J=9},{K=101.5},{L=121.0},{M=24.5},{N=45},{O=R1/8},{P=68},{Q=150},{R=113},{S=15.5},{T=83.0},{U=12},{V=108},{W=13},{X=8 x M3},{Y=0},{Z=0.0},{A1=0.0},{C1=13.000},{FM=8.000},{OM=9.728},{HUBMAX=50.000},{VERS=2},{RK=0.000},{DV=0.000},{VR=0.000},{OM1=0.000},{PPATH=hek/he_k_k_9/he_k_k_9_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
±0.02
[mm]
C
k7
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Gewinde
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
Y
±0.02
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-2-25-25
214998
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
4 x M10 x 1 LH
9
102.5
117.5
20.0
23
R1/8
53
90
108
9.1
45.8
10
60
11
8 x M3
18
47.5
7.7
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-1-32-50
214999
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
2 x M10 x 1 LH
9
101.5
121.0
24.5
45
R1/8
68
150
113
15.5
83.0
12
108
13
8 x M3
0
0.0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-1-32-75
215000
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
2 x M10 x 1 LH
9
101.5
121.0
24.5
45
R1/8
68
175
113
15.5
108.0
12
133
13
8 x M3
0
0.0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-1-32-100
214997
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
2 x M10 x 1 LH
9
101.5
121.0
24.5
45
R1/8
68
200
113
15.5
133.0
12
158
13
8 x M3
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RSE-K-9 - Rundschalteinheit mit pneumatischer Endlagendämpfung und Drehrich...
Mader
16.03.2023
HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Mader
16.03.2023
SES-PI6-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 6-fach integrierter Luf...
Mader
16.03.2023
BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB - Blockzylinder
AHP Merkle
31.03.2024
TR - Accessories for ball cage with circlip ad retaining unit
Mandelli
09.04.2018
ISO 2 plate Q-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 2 plate Q-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 2 plate D-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 3 plate C-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
ISO 3 plate A-C3 - Plate
Mandelli
09.04.2018
TYPE34-NS1 - Narrow width
MAKITECH
10.03.2022
TYPE34-K2P - Knife edge
MAKITECH
10.03.2022
TYPE34-K1N - Knife edge
MAKITECH
10.03.2022
ISO ST - Retaining clamps
Mandelli
09.04.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表