您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
RSE-K-3 - Rundschalteinheit für kleine Einbauräume mit Drehrichtung rechts
Mader
Indexing unit
RSE-K-3
Powered by
CAD模型選擇
{mader/rundschalteinheiten/rsek3/rse_k_3.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-K-3-4-R-H (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-K-3-4-R-H},{ARTNR=216110},{ROT=0},{TEI=4},{DAM=hydraulisch},{DR=rechts},{A=80},{B=66},{C=8},{D=Ø19 / 3 tief},{E=3 x M4 / 9 tief},{F=Ø59},{G=Ø4 / 3 tief},{H=M6},{I=9},{J=M5},{K=24.5},{L=14},{M=32.3},{N=M8},{O=48},{P=Ø6.4},{Q=Ø10.5},{R=20},{S=31},{T=54},{U=31},{V=Ø79},{W=45},{X=104},{Y=6.5},{Z=20},{A1=60},{B1=3 x 120},{C1=34.3},{D1=32.5},{E1=Ø10},{F1=2.1},{PPATH=../rse_k_3/rse_k_3_asmtpl.prj},{VERS=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
TEI
Division
ⁿ/ₐ
DAM
Damping
ⁿ/ₐ
DR
Drehrichtung
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Länge ±0.01
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
Diameter
[mm]
G
Diameter H7
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
Length
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
K
Height
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
Länge ±0.01
[mm]
P
Diameter
[mm]
Q
Diameter
[mm]
R
Height
[mm]
S
Height
[mm]
T
Length
[mm]
U
Length
[mm]
V
Diameter H8
[mm]
W
Höhe ±0.05
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Height
[mm]
Z
Height
[mm]
A1
Angle
[°]
B1
Angle
[°]
C1
Height
[mm]
D1
Length
[mm]
E1
Durchmesser k7
[mm]
F1
Height
[mm]
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-2-R-H
216105
2
hydraulisch
right
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-3-R-H
216108
3
hydraulisch
right
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-4-R-H
216110
4
hydraulisch
right
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-6-R-H
216112
6
hydraulisch
right
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-8-R-H
216115
8
hydraulisch
right
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-12-R-H
216104
12
hydraulisch
right
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表