您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
RSE-P1-4 - Rundschalteinheit mit integrierter Luftdurchführung und Drehrichtung links
Mader
Indexing unit
RSE-P1-4
Powered by
CAD模型選擇
{mader/rundschalteinheiten/rsep1_4/rse_p1_4_asmtab_links.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-P1-4-4-L-H (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-P1-4-4-L-H},{ARTNR=216136},{ROT=0},{TEI=4},{DAM=hydraulisch},{DR=links},{A=105},{B=80},{C=R1/8},{D=Ø30 / 3 tief},{E=6 x M6 / 8 tief},{F=Ø92},{G=Ø13},{H=M8},{I=18},{J=2.1},{K=56},{L=70},{M=Ø102},{N=Ø6.4},{O=Ø10.5},{P=6.5},{Q=M8},{R=Ø13},{S=2.1},{T=12},{U=134},{V=30},{W=62},{X=80},{Y=7},{Z=31.5},{A1=28},{B1=M5},{C1=46},{D1=Ø6 / 2.5 tief},{E1=6x60},{F1=30.5},{EM=8.000},{PPATH=../rse_p1_4/rse_p1_4_asmtpl.prj},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
TEI
Division
ⁿ/ₐ
DAM
Damping
ⁿ/ₐ
DR
Drehrichtung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
±0.01
[mm]
C
Thread
ⁿ/ₐ
D
H7
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
k7
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
±0.05
[mm]
M
±0.1
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
R
k7
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
±0.02
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
B1
Thread
ⁿ/ₐ
C1
±0.01
[mm]
D1
H7
[mm]
E1
[°]
F1
[mm]
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-2-L-H
216126
2
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-3-L-H
216131
3
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-4-L-H
216136
4
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-6-L-H
216143
6
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-8-L-H
216148
8
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-12-L-H
216119
12
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
MADER Indexing unit RSE-P...
RSE-P1-4-24-L-H
216123
24
hydraulisch
left
105
80
R1/8
Ø30 / 3 tief
6 x M6 / 8 tief
Ø92
Ø13
M8
18
2.1
56
70
Ø102
Ø6.4
Ø10.5
6.5
M8
Ø13
2.1
12
134
30
62
80
7
31.5
28
M5
46
Ø6 / 2.5 tief
6x60
30.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表