您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FLM-RF - 不锈钢制成的窗帘螺母
MÄDLER
驱动元件
控制单元
翼型螺母和翼型螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/fluegelmuttern_fluegelschrauben/fluegelmutter_gg_rf.prj},{NB=66199742},{ARTNR=66199742},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei 1.4308 (V2A), Feinguss, matt gestrahlt},{D1=46},{D2=M8},{H1=22.5},{H2=5.5},{H3=15},{B=6},{D3=13},{GEW=36},{H4=10},{H5=22},{R1=1},{R2=2},{R4=0},{B2=2},{T=0.35},{R3=3},{D4=42},{D5=36},{D6=30},{H6=21},{H7=10},{H8=16},{R5=1},{H9=21},{H10=9},{H11=22},{H12=8},{DD2=8},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2近似。
[mm]
H3
h3最小
[mm]
B
b
[mm]
D3
d3
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66199741
66199741
不锈钢
不锈钢1.4308 (V2A),熔模铸造,亚光喷砂
46
M6
22.5
5.5
12
6
13
38
73181692
66199742
66199742
不锈钢
不锈钢1.4308 (V2A),熔模铸造,亚光喷砂
46
M8
22.5
5.5
15
6
13
36
73181692
66199751
66199751
不锈钢
不锈钢1.4308 (V2A),熔模铸造,亚光喷砂
58
M8
26.5
6.5
15
7
16
70
73181692
66199752
66199752
不锈钢
不锈钢1.4308 (V2A),熔模铸造,亚光喷砂
58
M10
26.5
6.5
18
7
16
65
73181692
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表