您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HR-522-ZYLG - 辐条式手轮522,由塑料制成,带旋转气缸手柄
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/speichenhr_522_pa_st.prj},{NB=67571200},{ARTNR=67571200},{D1=125},{D2=12},{D3=31.0},{D4=26.0},{D6=22},{B1=22},{L1=44},{L2=22},{GD=22},{GL=65},{GEW=248},{D5K=31},{D1G=22},{D2G=8},{D3G=14},{D4G=18.0},{DD4=26.0},{L1G=65},{L2G=15},{L3G=2.5},{L4G=21},{RR=48},{SW=4},{DUI=94.0},{DOA=118.0},{DOI=96.0},{R=2.0},{FAEO=7.0},{H1=3.5},{H3=1.5},{H4=17.0},{H2=23.0},{ST=4.5},{DB4=26.0},{DB3=22},{ND=31.0},{BS=32.5},{SS=20},{DS=94.00},{DR=99},{DB=2.5},{DT=15.5},{DA=5.50},{DAA=7.0},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D6
d6
[mm]
B1
b1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GD
手柄-Ø
[mm]
GL
手柄长度l
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67570800
67570800
黑色塑料
车轮中心:热塑强化,抗冲击黑色,亚光,带黄铜螺纹套...
B/G:无键槽
80
8
25.0
20.5
18
18
35
17
16
45
106
84879090
67571000
67571000
黑色塑料
车轮中心:热塑强化,抗冲击黑色,亚光,带黄铜螺纹套...
B/G:无键槽
100
10
25.5
20.5
18
20
37
17
18
60
150
84879090
67571200
67571200
黑色塑料
车轮中心:热塑强化,抗冲击黑色,亚光,带黄铜螺纹套...
B/G:无键槽
125
12
31.0
26.0
22
22
44
22
22
65
248
84879090
67571600
67571600
黑色塑料
车轮中心:热塑强化,抗冲击黑色,亚光,带黄铜螺纹套...
B/G:无键槽
160
14
40.0
31.0
26
25
51
27
23
73
379
84879090
67572000
67572000
黑色塑料
车轮中心:热塑强化,抗冲击黑色,亚光,带黄铜螺纹套...
B/G:无键槽
200
20
48.5
36.0
30
28
61
34
24
80
561
84879090
67572500
67572500
黑色塑料
车轮中心:热塑强化,抗冲击黑色,亚光,带黄铜螺纹套...
B/G:无键槽
250
20
58.0
44.0
35
32
69
38
25
90
880
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表