您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-355-N-IG - 可调式夹持杆355,N型,带内螺纹,通过拉动脱离,塑料
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹子把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_355_ausf_n_ig.prj},{NB=66555704},{ARTNR=66555704},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Griffkörper: Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarzgrau RAL 7021, Zahnring: Zink-Druckguss, Gewindebuchse / Halteschraube: Stahl brüniert },{AUSF=N: mit Innengewinde},{L1=63},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=19.0},{H1=31.0},{H2=3.5},{H3=38.5},{H4=3},{T=10},{GEW=37},{DD1=6},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{BS=11.0},{R=1},{H5=12.5},{H6=29.5},{D5=18},{H7=31.5},{H8=35.5},{H9=27.5},{H10=34.00},{H11=31.0},{H12=30.5},{L2=7},{L3=62},{L4=30},{L5=25},{R1=2.0},{B=13.4},{R2=10},{L6=3.5},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
T
t
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66555701
66555701
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
44
M4
10.0
15.5
24.5
3.5
30.5
3
8
17
84879090
66555702
66555702
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
44
M5
10.0
15.5
24.5
3.5
30.5
3
8
17
84879090
66555703
66555703
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
44
M6
10.0
15.5
24.5
3.5
30.5
3
8
16
84879090
66555704
66555704
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
63
M6
13.5
19.0
31.0
3.5
38.5
3
10
37
84879090
66555705
66555705
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
63
M8
13.5
19.0
31.0
3.5
38.5
3
10
35
84879090
66555706
66555706
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
78
M8
16.0
23.0
36.0
3.5
46.5
4
14
62
84879090
66555707
66555707
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
78
M10
16.0
23.0
36.0
3.5
46.5
4
14
60
84879090
66555708
66555708
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
95
M10
19.0
26.5
43.0
5.0
56.5
5
17
95
84879090
66555709
66555709
黑色塑料
手柄体:塑料热塑聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑灰...
N:带内螺纹
95
M12
19.0
26.5
43.0
5.0
56.5
5
17
90
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表