您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-SCHR-ALG-PA - 带轴向轴承的十字形手柄螺钉
MÄDLER
驱动元件
控制单元
十字把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kreuzgriffe/kreuzgrschr_m_axiallg.prj},{NB=66065002},{ARTNR=66065002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Griff: Thermoplast (PA), Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, brüniert, Schraube: Stahl Festigkeit 8.8, brüniert},{AUSF=Kreuzgriffschrauben mit Axiallager},{D1=50},{D2=M8},{L=35},{D3=25},{H1=34},{H2=22.5},{GEW=86},{T=15.0},{DD2=8},{CTN=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
D3
d3
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66064001
66064001
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
40
M6
15
24
27
15.0
50
84669360
66064002
66064002
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
40
M6
25
24
27
15.0
52
84669360
66065001
66065001
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
50
M8
20
25
34
22.5
81
84669360
66065002
66065002
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
50
M8
35
25
34
22.5
86
84669360
66066301
66066301
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
63
M10
30
30
41
26.5
137
84669360
66066302
66066302
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
63
M10
40
30
41
26.5
142
84669360
66068001
66068001
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
80
M12
30
35
54
34.0
258
84669360
66068002
66068002
多种材料产品
手柄:热塑性塑料(PA),内部:氮化处理的回火钢,...
带轴向轴承的十字形手柄螺钉
80
M12
50
35
54
34.0
276
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表