您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN319-E-NBR - 球形旋钮 DIN 319 形式 E 由橡胶 NBR 制成,带螺纹
MÄDLER
驱动元件
控制单元
球形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_nbr_form_e.prj},{NB=66452506},{ARTNR=66452506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75° ±5° A, Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{HW=-},{AUSF=E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=25},{D2=M6},{D6=15},{H=22.5},{T3=9.0},{GEW=21.0},{DD2=6},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D6
d6
[mm]
H
h
[mm]
T3
t3
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66451604
66451604
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
16
M4
8
15.0
6.0
4.0
40169991
66452005
66452005
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
20
M5
12
18.0
7.5
11.0
40169991
66452006
66452006
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
20
M6
12
18.0
7.5
10.0
40169991
66452506
66452506
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
25
M6
15
22.5
9.0
21.0
40169991
66452508
66452508
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
25
M8
15
22.5
9.0
19.0
40169991
66453208
66453208
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
32
M8
18
29.0
12.0
42.0
40169991
66453210
66453210
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
32
M10
18
29.0
12.0
38.0
40169991
66454010
66454010
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
40
M10
22
37.0
15.0
80.0
40169991
66454012
66454012
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
40
M12
22
37.0
15.0
76.0
40169991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表