您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RR-612-A-AK-ST - 锁定螺栓612由钢制成,形式为A和AK
MÄDLER
驱动元件
控制单元
索引柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastriegel/rastriegel_612_a_u_ak.prj},{NB=66678200},{ARTNR=66678200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Raststift: feingedreht und nitriert},{AUSF=Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe},{D1=12},{D2=M20 x 1,5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{L5=52},{FA=21},{FE=57},{GEW=125},{DD2=20},{P=1.5},{TYP=0},{HKM=10},{SW=30},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.02/ -0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3 +1.5
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
FA
弹簧压力*-开始/统计平均值
[N]
FE
弹簧压力*--结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
P
[mm]
TYP
类型
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66677300
66677300
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
5
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
0
73182900
66677400
66677400
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
6
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
0
73182900
66677500
66677500
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
6
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
59
1.5
0
73182900
66677600
66677600
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
8
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
0
73182900
66677700
66677700
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
8
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
79
1.5
0
73182900
66677800
66677800
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
8
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
115
1.5
0
73182900
66677900
66677900
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
10
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
64
1.5
0
73182900
66678000
66678000
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
10
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
119
1.5
0
73182900
66678200
66678200
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
A型:无锁紧螺母,无塑料帽
12
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
125
1.5
0
73182900
66687300
66687300
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
5
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
1
73182900
66687400
66687400
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
6
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
1
73182900
66687500
66687500
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
6
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
59
1.5
1
73182900
66687600
66687600
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
8
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
1
73182900
66687700
66687700
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
8
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
79
1.5
1
73182900
66687800
66687800
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
8
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
115
1.5
1
73182900
66687900
66687900
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
10
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
64
1.5
1
73182900
66688000
66688000
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
10
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
119
1.5
1
73182900
66688200
66688200
钢,发黑
钢质抛光,柱塞销:精车和氮化处理
AK型:带锁紧螺母,无塑料帽
12
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
125
1.5
1
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表