您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RG-335-GERADE-RF - 管状手柄335,直底,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
控制单元
管状手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rohrgriffe/rohrgriff_335_ger_rf.prj},{NB=66699556},{ARTNR=66699556},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Griffrohr: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A), seidenmatt glänzend geschliffen; Füße: Edelstahl-Feinguss 1.4308 (V2A), matt gestrahlt},{L1=300},{D1=28},{D2=M8},{B=25},{H1=50},{H2=66},{L2=314},{L3=286},{T=15},{GEW=630},{DD2=8},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L1
l1 +1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
T
t最小。
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66699552
66699552
不锈钢
握把管: 不锈钢 1.4305 (AISI 303...
200
28
M8
25
50
66
214
186
15
500
83024900
66699554
66699554
不锈钢
握把管: 不锈钢 1.4305 (AISI 303...
250
28
M8
25
50
66
264
236
15
565
83024900
66699556
66699556
不锈钢
握把管: 不锈钢 1.4305 (AISI 303...
300
28
M8
25
50
66
314
286
15
630
83024900
66699558
66699558
不锈钢
握把管: 不锈钢 1.4305 (AISI 303...
400
28
M8
25
50
66
414
386
15
760
83024900
66699560
66699560
不锈钢
握把管: 不锈钢 1.4305 (AISI 303...
500
28
M8
25
50
66
514
486
15
890
83024900
66699562
66699562
不锈钢
握把管: 不锈钢 1.4305 (AISI 303...
600
28
M8
25
50
66
614
586
15
1020
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表