您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6336-STGR-GG - DIN 6336 GG型星形旋钮,C型和E型
MÄDLER
驱动元件
控制单元
星形握把
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/sterngriffe_din6336_gg.prj},{NB=66118000},{ARTNR=66118000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=80},{D2=-},{D3=16},{D4=25},{H1=50},{H3=25},{T1=28},{GEW=542},{DD2=16},{DD3=16},{TYP=0},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3 - H7
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H3
h3
[mm]
T1
t1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66113200
66113200
Grauguss
灰铸铁
C = 带盲孔 d3 - H7
32
-
6
12
20
10
12
47
83024900
66114000
66114000
Grauguss
灰铸铁
C = 带盲孔 d3 - H7
40
-
8
14
25
13
15
70
83024900
66115000
66115000
Grauguss
灰铸铁
C = 带盲孔 d3 - H7
50
-
10
18
32
17
18
145
83024900
66116300
66116300
Grauguss
灰铸铁
C = 带盲孔 d3 - H7
63
-
12
20
40
21
22
246
83024900
66118000
66118000
Grauguss
灰铸铁
C = 带盲孔 d3 - H7
80
-
16
25
50
25
28
542
83024900
66123200
66123200
Grauguss
灰铸铁
E=带螺纹盲孔d2
32
M6
-
12
20
10
12
49
83024900
66124000
66124000
Grauguss
灰铸铁
E=带螺纹盲孔d2
40
M8
-
14
25
13
15
70
83024900
66125000
66125000
Grauguss
灰铸铁
E=带螺纹盲孔d2
50
M10
-
18
32
17
18
148
83024900
66126300
66126300
Grauguss
灰铸铁
E=带螺纹盲孔d2
63
M12
-
20
40
21
22
254
83024900
66128000
66128000
Grauguss
灰铸铁
E=带螺纹盲孔d2
80
M16
-
25
50
25
28
542
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表