您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN71802-WG-C-CS-STVZ-DK - DIN 71802型角钢接头,镀锌钢,带安装的密封帽,形式为C和CS
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 71802
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din71802/wg_din71802_vz_m_dk.prj},{NB=63663400-M14 x 1.5},{ARTNR=63663400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Kugelzapfen gehärtet, Dichtkappe Neopren schwarz},{FORM=CS = mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel},{AUSF=Kugelpfanne und Kugelzapfen RH - rechts},{D1=19},{D2=M14 x 1.5},{SW=16},{A=45},{E=21.5},{L2=28.0},{L3=20},{SWW=18° / 15°},{AF=100},{GEW=220.9},{PPATH=winkelgel_din_71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H9/h9
[mm]
D2
d2
[mm]
SW
SW - h14
[mm]
A
a ±0.3
[mm]
E
e
[mm]
L2
l2 ±0.3
[mm]
L3
l3 ±0.3
[mm]
SWW
α* - 形状CS/旋转角度受安全夹限制
[Grad]
AF
拉出力F
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63642500
63642500
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝和球螺柱RH - 右
8
M5
7
22
10.2
10.2
9
18°
30
15.2
84879059
63642600
63642600
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝和球螺柱RH - 右
10
M6
8
25
11.5
12.5
11
18°
40
25.2
84879059
63642800
63642800
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝和球螺柱RH - 右
13
M8
11
30
14.0
16.5
13
18°
60
53.1
84879059
63643000
63643000
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝和球螺柱RH - 右
16
M10
13
35
15.5
20.0
16
18°
80
103.8
84879059
63643400
63643400
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝和球螺柱RH - 右
19
M14 x 1.5
16
45
21.5
28.0
20
18°
100
220.9
84879059
63662500
63662500
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝和球螺柱RH - 右
8
M5
7
22
10.2
10.2
9
18° / 10°
30
15.2
84879059
63662600
63662600
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝和球螺柱RH - 右
10
M6
8
25
11.5
12.5
11
18° / 15°
40
25.2
84879059
63662800
63662800
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝和球螺柱RH - 右
13
M8
11
30
14.0
16.5
13
18° / 15°
60
53.1
84879059
63663000
63663000
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝和球螺柱RH - 右
16
M10
13
35
15.5
20.0
16
18° / 15°
80
103.8
84879059
63663400
63663400
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝和球螺柱RH - 右
19
M14 x 1.5
16
45
21.5
28.0
20
18° / 15°
100
220.9
84879059
63652500
63652500
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
8
M5
7
22
10.2
10.2
9
18°
30
15.2
84879059
63652600
63652600
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
10
M6
8
25
11.5
12.5
11
18°
40
25.2
84879059
63652800
63652800
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
13
M8
11
30
14.0
16.5
13
18°
60
53.1
84879059
63653000
63653000
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
16
M10
13
35
15.5
20.0
16
18°
80
103.8
84879059
63653400
63653400
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
C = 带螺纹销和六角螺母
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
19
M14 x 1.5
16
45
21.5
28.0
20
18°
100
220.9
84879059
63672500
63672500
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
8
M5
7
22
10.2
10.2
9
18° / 10°
30
15.2
84879059
63672600
63672600
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
10
M6
8
25
11.5
12.5
11
18° / 15°
40
25.2
84879059
63672800
63672800
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
13
M8
11
30
14.0
16.5
13
18° / 15°
60
53.1
84879059
63673000
63673000
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
16
M10
13
35
15.5
20.0
16
18° / 15°
80
103.8
84879059
63673400
63673400
钢,镀锌
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
球窝LH - 左 / 球钉RH - 右
19
M14 x 1.5
16
45
21.5
28.0
20
18° / 15°
100
220.9
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表