您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRGW-WDN-DW - 双层精密万向节WDN,带类似于DIN 808的滚针轴承,材料为钢,无键槽和带键槽
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wdn.prj},{NB=63168000},{ARTNR=63168000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Nadellager aus Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=80},{L1=48},{L3=290},{L4=120},{B=-},{T=-},{ZUL250=438},{ZUL500=364},{ZUL1000=306},{ZUL4000=-},{GEW=7.96},{BB=0},{TT=0.0},{L2=170},{LL4=103.50},{LLL4=157.00},{B1=40.0},{B2=53.0},{K=66.00},{S=2.00},{D3=22},{FB=5.50},{FH=9.00},{TN=mittelstk_wdn_on_40},{CTN=84836020},{PPATH=doppel-wellengel_wdn_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
[Nm]
ZUL500
允许的最大扭矩,速度为500/min。
[Nm]
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
[Nm]
ZUL4000
速度为4000转/分钟时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63162000
63162000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
20
18
88
26
-
-
26.4
20.4
16.8
10.8
0.14
84836020
63162600
63162600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
25
19
104
33
-
-
41
35
29
22
0.24
84836020
63163200
63163200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
24
125
39
-
-
78
66
54
38
0.52
84836020
63164000
63164000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
40
30
156
48
-
-
168
144
120
78
1.01
84836020
63165000
63165000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
50
37
188
59
-
-
240
204
156
102
1.63
84836020
63166300
63166300
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
30
63
44
238
80
-
-
360
324
276
168
3.90
84836020
63167000
63167000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
35
70
30
212
78
-
-
391
332
284
-
4.08
84836020
63168000
63168000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
40
80
48
290
120
-
-
438
364
306
-
7.96
84836020
63162000N
63162000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
20
18
88
26
3
11.4
26.4
20.4
16.8
10.8
0.14
84836020
63162600N
63162600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
14
25
19
104
33
5
16.3
41
35
29
22
0.24
84836020
63163200N
63163200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
16
32
24
125
39
5
18.3
78
66
54
38
0.52
84836020
63164000N
63164000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
20
40
30
156
48
6
22.8
168
144
120
78
1.01
84836020
63165000N
63165000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
25
50
37
188
59
8
28.3
240
204
156
102
1.63
84836020
63166300N
63166300N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
30
63
44
238
80
8
33.3
360
324
276
168
3.90
84836020
63167000N
63167000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
35
70
30
212
78
10
38.3
391
332
284
-
4.08
84836020
63168000N
63168000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
40
80
48
290
120
12
43.3
438
364
306
-
7.96
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表