您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - 无尽的窄V型带 DIN 7753, 型材 SPA
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemen/keilr_din7753_pr_spa.prj},{NB=15285600},{ARTNR=15285600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang},{PR=Profil SPA (12.7)},{LR=1482},{LA=1500},{WINKEL=38},{BO=12.7},{BU=5.8},{H=10},{KSD=90},{GEW=182.3},{CTN=40103200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
LA
外部长度
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
BO
宽度b
[mm]
BU
宽度u
[mm]
H
高度h
[mm]
KSD
最小的中心滑轮直径
[mm]
GEW
重量约为
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15282000
15282000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
732
750
38
12.7
5.8
10
90
90.0
40103200
15282200
15282200
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
757
775
38
12.7
5.8
10
90
93.1
40103200
15282500
15282500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
800
818
38
12.7
5.8
10
90
98.4
40103200
15283000
15283000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
850
868
38
12.7
5.8
10
90
104.6
40103200
15283400
15283400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
900
918
38
12.7
5.8
10
90
110.7
40103200
15283600
15283600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
950
968
38
12.7
5.8
10
90
116.9
40103200
15283800
15283800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1000
1018
38
12.7
5.8
10
90
123.0
40103200
15284000
15284000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1060
1078
38
12.7
5.8
10
90
130.4
40103200
15284300
15284300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1120
1138
38
12.7
5.8
10
90
137.8
40103200
15284400
15284400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1157
1175
38
12.7
5.8
10
90
142.3
40103200
15284500
15284500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1180
1198
38
12.7
5.8
10
90
145.1
40103200
15284800
15284800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1232
1250
38
12.7
5.8
10
90
151.5
40103200
15284900
15284900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1250
1268
38
12.7
5.8
10
90
153.8
40103200
15285100
15285100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1320
1338
38
12.7
5.8
10
90
162.4
40103200
15285400
15285400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1400
1418
38
12.7
5.8
10
90
172.2
40103200
15285600
15285600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1482
1500
38
12.7
5.8
10
90
182.3
40103200
15285700
15285700
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1500
1518
38
12.7
5.8
10
90
184.5
40103200
15286000
15286000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1600
1618
38
12.7
5.8
10
90
196.8
40103200
15286300
15286300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1700
1718
38
12.7
5.8
10
90
209.1
40103200
15286600
15286600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1800
1818
38
12.7
5.8
10
90
221.4
40103200
15286900
15286900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
1900
1918
38
12.7
5.8
10
90
233.7
40103200
15287200
15287200
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
2000
2018
38
12.7
5.8
10
90
246.0
40103200
15287400
15287400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
2120
2138
38
12.7
5.8
10
90
260.8
40103200
15287500
15287500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
2240
2258
38
12.7
5.8
10
90
275.5
40103200
15287700
15287700
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材SPA (12.7)
2360
2378
38
12.7
5.8
10
90
290.3
40103200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表