您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-1-SPZ/Z(10)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_10_u_spz_1-r_t-sp.prj},{NB=15111200},{ARTNR=15111200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=1 - rillig},{D1=125},{BA=V},{AUSF=1},{H=16},{L=25},{NZK=einseitig vorstehend 9},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=1.2},{AUSFX=1},{AUSFA=0},{T=11},{RW=38},{B1=9.7},{S=0},{DNVS=0},{U=92},{C=2},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15110600
15110600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
63
V
1
16
22
单侧突起6
1108
9 - 28
0.3
84835080
15110700
15110700
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
71
V
1
16
22
单侧突起9
1108
9 - 28
0.4
84835080
15110800
15110800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
80
V
1
16
25
单侧突起9
1210
10 - 32
0.5
84835080
15110900
15110900
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
90
V
1
16
25
单侧突起9
1210
10 - 32
0.7
84835080
15111000
15111000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
100
V
1
16
25
单侧突起9
1210
10 - 32
0.8
84835080
15111100
15111100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
112
V
1
16
25
单侧突起9
1610
12 - 42
1.0
84835080
15111200
15111200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
125
V
1
16
25
单侧突起9
1610
12 - 42
1.2
84835080
15111400
15111400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
140
V
1
16
25
单侧突起9
1610
12 - 42
1.6
84835080
15111600
15111600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
160
V
1
16
25
单侧突起9
1610
12 - 42
2.1
84835080
15111800
15111800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
180
B
4
16
25
单侧突起9
1610
12 - 42
1.8
84835080
15112000
15112000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
200
B
4
16
32
单侧突起 16
2012
12 - 50
2.5
84835080
15112200
15112200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
224
B
4
16
32
单侧突起 16
2012
12 - 50
2.8
84835080
15112500
15112500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
250
B
4
16
32
两侧突出 8
2012
12 - 50
3.3
84835080
15112800
15112800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
280
B
4
16
32
两侧突出 8
2012
12 - 50
3.8
84835080
15113100
15113100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - rillig
315
B
4
16
32
两侧突出 8
2012
12 - 50
4.8
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表