您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 5480-ZW-C45 - 花键轴 DIN 5480,C45钢,铣削而成
MÄDLER
驱动元件
花键轴和花键毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilwellen_und_keilnaben/zw_zahnwelle_din5480.prj},{NB=64812000-W 20 x 1,25 x 14},{ARTNR=64812000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=DIN 5480, Modul 1.25, Eingriffswinkel 30°, Toleranzfeld 8f},{PR=W 20 x 1,25 x 14},{AZ=14},{D=19.75},{D1=17.1},{L=500},{GEW=1.2},{FRR=0.2},{S=2.613},{CTN=84831095}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
简介指定
[mm]
AZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64811500
64811500
Stal
钢C45
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差...
W 15 x 1,25 x 10
10
14.75
12.1
500
0.7
84831095
64812000
64812000
Stal
钢C45
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差...
W 20 x 1,25 x 14
14
19.75
17.1
500
1.2
84831095
64812500
64812500
Stal
钢C45
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差...
W 25 x 1,25 x 18
18
24.75
22.1
500
1.9
84831095
64813800
64813800
Stal
钢C45
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差...
W 38 x 1,25 x 29
29
37.75
35.1
500
4.4
84831095
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表