您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRS-12B-3 - 三链轮DRS,一侧有轮毂,ISO 12 B-3,间距3/4x7/16",材料C45
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_3-4x7-16.prj},{NB=13712000},{ARTNR=13712000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 12 B-3},{AUSF=DRS},{Z=20},{DA=130.00},{D=121.78},{ND=100},{B=20},{L=70},{GEW=4.87},{RD=12.07},{B1=10.8},{B3=49.8},{C=2},{R3=19},{DZ=101},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[kg]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13710800
13710800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
8
58.00
49.78
31
16
65
0.45
84839089
13711000
13711000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
10
69.80
61.64
42
16
65
0.86
84839089
13711100
13711100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
11
75.80
67.61
47
20
70
1.09
84839089
13711200
13711200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
12
81.80
73.60
53
20
70
1.39
84839089
13711300
13711300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
13
87.80
79.59
59
20
70
1.72
84839089
13711400
13711400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
14
93.80
85.61
65
20
70
2.08
84839089
13711500
13711500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
15
99.80
91.63
71
20
70
2.47
84839089
13711600
13711600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
16
105.80
97.65
77
20
70
2.89
84839089
13711700
13711700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
17
111.90
103.67
83
20
70
3.34
84839089
13711800
13711800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
18
117.90
109.71
89
20
70
3.83
84839089
13711900
13711900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
19
123.90
115.75
95
20
70
4.35
84839089
13712000
13712000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
20
130.00
121.78
100
20
70
4.87
84839089
13712100
13712100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
21
136.00
127.82
100
20
70
5.20
84839089
13712200
13712200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
22
142.00
133.86
100
20
70
5.65
84839089
13712300
13712300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
23
148.10
139.90
110
20
70
6.38
84839089
13712400
13712400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
24
154.10
145.94
110
20
70
6.87
84839089
13712500
13712500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
25
160.20
152.00
120
20
70
7.77
84839089
13712700
13712700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
27
172.90
164.09
120
20
70
8.77
84839089
13713000
13713000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
30
190.40
182.25
120
20
70
10.59
84839089
13713800
13713800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-3
DRS
38
238.90
230.69
130
25
70
16.73
84839089
13714500
13714500
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-3
DRS
45
283.20
273.10
140
30
70
13.30
84839089
13715700
13715700
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-3
DRS
57
355.90
345.81
140
40
70
15.25
84839089
13717600
13717600
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-3
DRS
76
471.10
460.99
160
40
75
27.20
84839089
13718300
13718300
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-3
DRS
95
586.20
576.17
170
40
82
36.40
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表