您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRS-24B-1 - 带单侧轮毂的链轮KRS,ISO 24 B-1,节距1 1/2x1"。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRS,带花鼓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krs_mit_nabe/krs_1_1-2x1.prj},{NB=11011800},{ARTNR=11011800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 24 B-1},{AUSF=KRS},{Z=18},{DA=234.3},{D=219.42},{ND=140},{B=25},{L=55},{GEW=10.30},{RD=25.4},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{H=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
11010800
11010800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
8
115.0
99.55
58
20
45
1.38
84839089
11011000
11011000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
10
138.0
123.29
80
20
45
2.50
84839089
11011100
11011100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
11
150.0
135.21
90
25
50
3.40
84839089
11011200
11011200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
12
162.0
147.22
102
25
50
4.20
84839089
11011300
11011300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
13
174.2
159.18
114
25
50
5.20
84839089
11011400
11011400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
14
186.2
171.22
128
25
50
6.20
84839089
11011500
11011500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
15
198.2
183.26
140
25
50
7.30
84839089
11011600
11011600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
16
210.3
195.30
140
25
55
8.90
84839089
11011700
11011700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
17
222.3
207.34
140
25
55
9.50
84839089
11011800
11011800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
18
234.3
219.42
140
25
55
10.30
84839089
11011900
11011900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
19
246.5
231.49
140
25
55
10.90
84839089
11012000
11012000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
20
258.6
243.57
140
25
55
11.80
84839089
11012100
11012100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
21
270.6
255.65
150
25
60
13.70
84839089
11012300
11012300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
23
294.8
279.80
150
25
60
15.40
84839089
11012500
11012500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-1
KRS
25
319.0
304.00
150
25
60
17.50
84839089
11012800
11012800
Stal
带焊接轮毂的钢St52
ISO 24 B-1
KRS
28
355.2
340.27
160
30
60
21.50
84839089
11013000
11013000
Stal
带焊接轮毂的钢St52
ISO 24 B-1
KRS
30
379.5
364.50
160
30
60
24.00
84839089
11013800
11013800
Stal
带焊接轮毂的钢St52
ISO 24 B-1
KRS
38
476.2
461.39
160
30
60
35.60
84839089
11014500
11014500
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 24 B-1
KRS
45
561.2
546.20
140
45
90
26.50
84839089
11015700
11015700
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 24 B-1
KRS
57
706.5
691.63
160
45
100
39.50
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表