您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSP-ZW-RK - 用于双滚子链的链条张紧器 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
链轮组和带张紧元件的链轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/ksp_f_zw-rk_diniso606.prj},{NB=14052500_1_0},{ARTNR=14052500_1},{Z=15},{TK=61.09},{D=45},{G=5},{J=100},{K=25},{N=30},{O=8.0},{SMAX=50.0},{U=-6},{V=70.4},{GEW=0.80},{TYP=1},{L=70},{WW=10},{DA=65.5},{D1=8.51},{B=30},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{A1=0},{ADL=30},{BKL=9},{D3L=14.40},{D4L=26.30},{RSL=0.60},{ADL1=0},{BKL1=0.0},{IKL=10},{KK=6.4},{DW=14.6},{DWH=0.6},{SW=16.0},{M=5.0},{SW1=16},{EE=18.5},{ADB=22.0},{IDB=10.5},{LB=4.8},{RMIN=41.00},{RMAX=48.00},{LKR0=0.000},{LKRE=27.200},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl, Hebelarm: Stahl St52, Kettenspannräder: Stahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{LKR=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 拉伸元件
ⁿ/ₐ
ARTNR2
文章编号 链轮组
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
TK
螺距圆-Ø
[mm]
SK
夹持力
[N]
D
[mm]
E
[mm]
TE
容忍度E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
SMAX
S最大。
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
KK
k - 高度螺丝头
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14052100_1
14052100_1
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080100
14052101
06 B-2
15
45.81
0 - 135
45
64
-0.5 / +1.0
5
M8
100
25
30
8.0
23,55 - 39,45
50.0
9
70.4
M10
0.65
6.4
84879090
14052100
14052100
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080200
14052101
06 B-2
15
45.81
0 - 350
58
79
-0.5 / +1.5
7
M10
100
30
35
10.5
38,55 - 52,45
50.0
24
85.4
M10
0.80
6.4
84879090
14052500_1
14052500_1
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080100
14052501
08 B-2
15
61.09
0 - 135
45
64
-0.5 / +1.0
5
M8
100
25
30
8.0
10,4 - 37.6
50.0
-6
70.4
M10
0.80
6.4
84879090
14052500
14052500
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080200
14052501
08 B-2
15
61.09
0 - 350
58
79
-0.5 / +1.5
7
M10
100
30
35
10.5
25,4 - 50,6
50.0
9
85.4
M10
0.80
6.4
84879090
14052600
14052600
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080300
14052601
10 B-2
15
76.36
0 - 810
78
108
-0.5 / 2
8
M12
130
50
52
15.0
48,2 - 73,8
65.0
28
115.5
M12
2.30
7.5
84879090
14052700
14052700
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080300
14052701
12 B-2
15
91.63
0 - 810
78
108
-0.5 / 2
8
M12
130
50
52
15.0
49,6 - 72,4
65.0
28
115.5
M12
2.75
7.5
84879090
14052800
14052800
Stal
外壳:灰铸铁,杠杆臂:钢St52,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080400
14052801
16 B-2
13
106.12
0 - 1500
95
140
-0.5 / 2
10
M16
175
60
66
15.0
51,75 - 89,75
87.5
20
152.5
M20
5.65
12.5
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表