您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 766-A-RDSK-VZ - 镀锌圆环钢链DIN 766 A
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
圆形钢链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/rsk_din766_u_raeder/rsk_din766a_vz.prj},{NB=77010500},{ARTNR=77010500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Qualitätstahl nach DIN 17115, galvanisch verzinkt},{HW=Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.},{NG=5 x 18,5},{D=5},{T=18.5},{B=17},{BK=3200},{MBK=12000},{MVL=50},{GEW=0.50},{CTN=73151200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
BK
操作力*--在链条速度达到1米/秒时
[N]
MBK
最小断裂载荷
[N]
MVL
最大供应长度
[m]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77010400
77010400
镀锌钢
符合DIN 17115标准的优质钢材,镀锌处理
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
4 x 16
4
16.0
14
2000
8000
50
0.32
73151200
77010500
77010500
镀锌钢
符合DIN 17115标准的优质钢材,镀锌处理
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
5 x 18,5
5
18.5
17
3200
12000
50
0.50
73151200
77010600
77010600
镀锌钢
符合DIN 17115标准的优质钢材,镀锌处理
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
6 x 18,5
6
18.5
20
4000
16000
50
0.75
73151200
77010800
77010800
镀锌钢
符合DIN 17115标准的优质钢材,镀锌处理
这些尺寸不再包括在DIN 766:2015-06中...
8 x 24
8
24.0
26
8000
32000
50
1.35
73151200
77011000
77011000
镀锌钢
符合DIN 17115标准的优质钢材,镀锌处理
包括在DIN 766:2015-06中。
10 x 28
10
28.0
34
10000
50000
50
2.30
73151200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表