您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRENG-2X06B-1-C45-50HRC - 双链轮ZRENG,带轮毂,适用于两根单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRENG,用于两个单滚子链,经过硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreng_f_2_einf-rk_gehaertet/zreng_3-8x7-32_mn.prj},{NB=12188517},{ARTNR=12188517},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRENG},{Z=17},{DA=55.3},{D=51.83},{B=12},{DG=40},{ND=40},{L=35},{M=15.7},{GEW=0.37},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=21},{C=1.0},{R3=10},{RF=0.5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12188513
12188513
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
13
43.0
39.79
10
28
28
35
15.7
0.19
84839089
12188514
12188514
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
14
46.3
42.80
10
31
31
35
15.7
0.23
84839089
12188515
12188515
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
15
49.3
45.81
10
34
34
35
15.7
0.28
84839089
12188516
12188516
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
16
52.3
48.82
12
37
37
35
15.7
0.32
84839089
12188517
12188517
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
17
55.3
51.83
12
40
40
35
15.7
0.37
84839089
12188518
12188518
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
18
58.3
54.85
12
43
43
25
15.7
0.43
84839089
12188519
12188519
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
19
61.3
57.87
12
46
46
35
15.7
0.49
84839089
12188520
12188520
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
20
64.3
60.89
15
49
49
35
15.7
0.54
84839089
12188521
12188521
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
21
68.0
63.91
15
53
53
35
15.7
0.62
84839089
12188523
12188523
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
23
73.5
69.95
15
58
58
35
15.7
0.77
84839089
12188525
12188525
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZRENG
25
80.0
76.00
15
65
64
35
15.7
0.95
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表