您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRT-16B-2 - 用于锥型衬套的ZRT双链轮,ISO 16 B-2,间距1" x 17.02 mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
锥型衬套的双链轮ZRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1x17-02mm.prj},{NB=12877125},{ARTNR=12877125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=213.5},{D=202.66},{ND=140},{L=51.0},{GEW=6.38},{SPB=3020},{AT=108.0},{LTB=0.0},{DZ=177},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{RD=15.88},{B1=16.2},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12877113
12877113
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
13
117.0
106.21
0
47.7
1.70
1610
84839089
12877114
12877114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
14
125.0
114.15
0
47.7
1.90
1610
84839089
12877115
12877115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
15
133.0
122.17
0
47.7
2.11
2012
84839089
12877116
12877116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
16
141.0
130.20
0
47.7
2.25
2517
84839089
12877117
12877117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
17
149.0
138.22
0
47.7
253.00
2517
84839089
12877118
12877118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
18
157.0
146.28
0
47.7
3.10
2517
84839089
12877119
12877119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
19
165.2
154.33
0
47.7
3.80
2517
84839089
12877120
12877120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
20
173.2
162.38
0
47.7
4.10
2517
84839089
12877121
12877121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
21
181.2
170.43
140
51.0
4.15
3020
84839089
12877122
12877122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
22
189.3
178.48
150
51.0
4.90
3020
84839089
12877123
12877123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
23
197.5
186.53
140
51.0
5.69
3020
84839089
12877124
12877124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
24
205.5
194.59
166
51.0
6.00
3020
84839089
12877125
12877125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
25
213.5
202.66
140
51.0
6.38
3020
84839089
12877126
12877126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
26
221.6
210.71
175
51.0
7.80
3020
84839089
12877127
12877127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
27
229.6
218.79
175
51.0
9.27
3020
84839089
12877128
12877128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
28
237.7
226.85
175
51.0
11.40
3020
84839089
12877130
12877130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
30
254.0
243.00
140
51.0
13.50
3020
84839089
12877138
12877138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
38
320.7
307.59
140
51.0
16.00
3020
84839089
12877138G
12877138G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-2
ZRT
38
320.7
307.59
160
76.0
14.90
3030
84839089
12877145
12877145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
45
377.1
364.13
140
51.0
30.00
3020
84839089
12877145G
12877145G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-2
ZRT
45
377.1
364.13
160
76.0
17.50
3030
84839089
12877157
12877157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
57
474.0
461.08
175
65.0
45.00
3525
84839089
12877157G
12877157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-2
ZRT
57
474.0
461.08
175
89.0
25.60
3535
84839089
12877176
12877176
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-2
ZRT
76
627.0
614.65
175
65.0
110.00
3525
84839089
12877176G
12877176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-2
ZRT
76
627.0
614.65
175
89.0
32.00
3535
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表