您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRT-12B-2 - 用于锥形衬套的双链轮ZRT,ISO 12 B-2,间距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
锥型衬套的双链轮ZRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_3-4x7-16.prj},{NB=12777125},{ARTNR=12777125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=160.0},{D=152.00},{ND=108},{L=45.0},{GEW=2.87},{SPB=2517},{AT=85.5},{LTB=0.0},{DZ=131},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12777114
12777114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
14
93.6
85.61
0
30.3
0.51
1610
84839089
12777115
12777115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
15
99.8
91.63
0
30.3
0.68
1610
84839089
12777116
12777116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
16
105.5
97.65
0
30.3
0.89
1610
84839089
12777117
12777117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
17
111.5
103.67
0
30.3
1.14
1610
84839089
12777118
12777118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
18
118.0
109.71
90
32.0
1.18
2012
84839089
12777119
12777119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
19
124.2
115.75
90
32.0
1.24
2012
84839089
12777120
12777120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
20
129.7
121.78
108
45.0
1.40
2517
84839089
12777121
12777121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
21
136.0
127.82
108
45.0
1.68
2517
84839089
12777122
12777122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
22
141.8
133.86
108
45.0
1.99
2517
84839089
12777123
12777123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
23
149.0
139.90
108
45.0
2.24
2517
84839089
12777124
12777124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
24
153.9
145.94
108
45.0
2.54
2517
84839089
12777125
12777125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
25
160.0
152.00
108
45.0
2.87
2517
84839089
12777126
12777126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
26
165.9
158.04
108
45.0
3.17
2517
84839089
12777127
12777127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
27
172.3
164.09
108
45.0
3.55
2517
84839089
12777128
12777128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
28
178.0
170.13
108
45.0
4.10
2517
84839089
12777130
12777130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
30
190.5
182.24
108
45.0
4.62
2517
84839089
12777138
12777138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
38
239.0
230.69
140
51.0
8.11
3020
84839089
12777145
12777145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
45
282.5
273.10
140
51.0
11.90
3020
84839089
12777145G
12777145G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-2
ZRT
45
282.5
273.10
154
51.0
7.00
3020
84839089
12777157
12777157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-2
ZRT
57
354.0
345.81
140
51.0
20.00
3020
84839089
12777157G
12777157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-2
ZRT
57
354.0
345.81
160
51.0
10.30
3020
84839089
12777176G
12777176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-2
ZRT
76
469.9
460.99
160
51.0
15.00
3020
84839089
12777183G
12777183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-2
ZRT
95
585.1
576.17
160
51.0
18.60
3020
84839089
12777188G
12777188G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-2
ZRT
114
700.6
691.36
160
76.0
30.60
3030
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表