您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-AGKPL-KA - 补偿性联轴器KA,短版本
MÄDLER
驱动元件
离合器
平衡联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/ausgleichskupplungen/ausgleichskpl_ka.prj},{NB=60272200_8_8},{ARTNR=60272200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium 2014A},{HW=-},{DM=2.50},{B=8},{BMAX=8.00},{BX1=8},{BX2=8},{L1=22.85},{L2=6.5},{D1=19.05},{WV=5},{PV=0.127},{GEW=12},{SL1=0.60},{SL1L=7.05},{SL2=0.8},{SLL=6.50},{ABL=17.00},{ABQ=13.75},{DHH13=2.65},{D1H13=4.80},{ALF=3.75},{D=2.5},{DK=4.5},{K=2.5},{KL=10.5},{V=0.25},{S=2.0},{T=1.1},{R=10.0},{TYP=2},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
DM
最大。操作扭矩* - 注意操作因素第357页
[Nm]
B
B +0.03 - 内孔
[mm]
BMAX
最多容纳1人)--需额外收费
[mm]
L1
[mm]
L2
L2 ** - 轴可以插得更深。联轴器在中间被拧开
[mm]
D1
[mm]
WV
角度位移
[Grad]
PV
平行偏移
[mm]
GEW
重量
[g]
KL
[mm]
R
[mm]
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60260800
60260800
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.24
4
6.00
19.05
6.0
12.70
5
0.127
2
8.0
0.0
1
84836080
60261000
60261000
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.24
6
6.00
19.05
6.0
12.70
5
0.127
2
8.0
0.0
1
84836080
60261200
60261200
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.35
4
6.35
20.30
6.0
15.87
5
0.127
3
10.5
0.0
1
84836080
60261400
60261400
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.35
5
6.35
20.30
6.0
15.87
5
0.127
3
10.5
0.0
1
84836080
60261600
60261600
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.35
6
6.35
20.30
6.0
15.87
5
0.127
3
10.5
0.0
1
84836080
60262000
60262000
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.64
6
8.00
22.85
6.5
19.05
5
0.127
8
10.5
0.0
1
84836080
60262200
60262200
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
0.64
8
8.00
22.85
6.5
19.05
5
0.127
8
10.5
0.0
1
84836080
60262400
60262400
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
1.40
6
11.00
31.75
9.0
25.40
5
0.127
13
15.0
0.0
1
84836080
60262600
60262600
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
1.40
8
11.00
31.75
9.0
25.40
5
0.127
13
15.0
0.0
1
84836080
60262800
60262800
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
1.40
10
11.00
31.75
9.0
25.40
5
0.127
13
15.0
0.0
1
84836080
60263000
60263000
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
2.50
10
16.00
44.45
12.0
31.75
5
0.127
35
20.0
0.0
1
84836080
60263200
60263200
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
2.50
12
16.00
44.45
12.0
31.75
5
0.127
35
20.0
0.0
1
84836080
60263400
60263400
白色塑料
合成材料 聚缩醛
-
2.50
16
16.00
44.45
12.0
31.75
5
0.127
35
20.0
0.0
1
84836080
60270200
60270200
铝合金
铝2014A
-
0.40
3
3.18
14.20
4.5
9.52
3
0.100
2
5.6
5.0
2
84836080
60270800
60270800
铝合金
铝2014A
-
0.90
4
6.00
19.05
6.0
12.70
5
0.127
6
8.0
8.0
2
84836080
60271000
60271000
铝合金
铝2014A
-
0.90
6
6.00
19.05
6.0
12.70
5
0.127
6
8.0
8.0
2
84836080
60271200
60271200
铝合金
铝2014A
-
1.50
4
6.35
20.30
6.0
15.87
5
0.127
8
10.5
8.0
2
84836080
60271400
60271400
铝合金
铝2014A
-
1.50
5
6.35
20.30
6.0
15.87
5
0.127
8
10.5
8.0
2
84836080
60271600
60271600
铝合金
铝2014A
-
1.50
6
6.35
20.30
6.0
15.87
5
0.127
8
10.5
8.0
2
84836080
60272000
60272000
铝合金
铝2014A
-
2.50
6
8.00
22.85
6.5
19.05
5
0.127
12
10.5
10.0
2
84836080
60272200
60272200
铝合金
铝2014A
-
2.50
8
8.00
22.85
6.5
19.05
5
0.127
12
10.5
10.0
2
84836080
60272400
60272400
铝合金
铝2014A
-
4.00
6
11.00
31.75
9.0
25.40
5
0.127
32
15.0
12.0
2
84836080
60272600
60272600
铝合金
铝2014A
-
4.00
8
11.00
31.75
9.0
25.40
5
0.127
32
15.0
12.0
2
84836080
60272800
60272800
铝合金
铝2014A
-
4.00
10
11.00
31.75
9.0
25.40
5
0.127
32
15.0
12.0
2
84836080
60273000
60273000
铝合金
铝2014A
-
6.00
10
16.00
44.45
12.0
31.75
5
0.127
76
20.0
16.0
2
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表