您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MB-KPL-MCK-MCL - 金属波纹管接头MCK和MCL,短=MCK,长=MCL
MÄDLER
驱动元件
离合器
金属波纹管接头
金属波纹管接头MCK和MCL
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/metall-balgkupplungen/m-bk_mck_mcl/me-bk_mck_mcl.prj},{NB=60156635},{ARTNR=60156635},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl},{AUSF=MCK},{DM=60},{B=35},{MAXB=35.0},{L1=79},{L2=29.0},{D=66},{SD=67},{MVW=±1.5},{MVR=±0.15},{MVA=±0.6},{DZ=8700},{VST=75000},{GEW=500},{SCHR=M8},{TA=30},{C=10.0},{H=23},{A=14.0},{B1=7.0},{G=2},{E=20},{LS=64},{DG=8.5},{DGEW=8},{PPATH=me-bk_mck_mcl_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
B
B - H7 1) - 孔径/标准孔径
[mm]
MAXB
最大孔径2) - 其他孔径尺寸(也是单面),直至最大孔径,以及键槽,需额外收费。
[mm]
L1
L1 ±2
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
SD
干扰直径3) - 螺丝头突出超过D
[mm]
MVW
最大位移 - 角度
[Grad]
MVR
最大位移 - 径向
[mm]
MVA
最大位移 - 轴向
[mm]
DZ
最大速度 - 建议
[min-1]
VST
扭转刚度
[Nm/rad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60154610
60154610
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
18
10
25.4
63
19.5
45
48
±1.5
±0.2
±0.5
12800
20000
200
84836080
60154611
60154611
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
18
11
25.4
63
19.5
45
48
±1.5
±0.2
±0.5
12800
20000
200
84836080
60154614
60154614
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
18
14
25.4
63
19.5
45
48
±1.5
±0.2
±0.5
12800
20000
200
84836080
60154619
60154619
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
18
19
25.4
63
19.5
45
48
±1.5
±0.2
±0.5
12800
20000
200
84836080
60154624
60154624
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
18
24
25.4
63
19.5
45
48
±1.5
±0.2
±0.5
12800
20000
200
84836080
60154625
60154625
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
18
25
25.4
63
19.5
45
48
±1.5
±0.2
±0.5
12800
20000
200
84836080
60155610
60155610
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
30
10
30.0
65
24.5
56
0
±1.5
±0.15
±0.6
10300
38000
270
84836080
60155611
60155611
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
30
11
30.0
65
24.5
56
0
±1.5
±0.15
±0.6
10300
38000
270
84836080
60155614
60155614
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
30
14
30.0
65
24.5
56
0
±1.5
±0.15
±0.6
10300
38000
270
84836080
60155619
60155619
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
30
19
30.0
65
24.5
56
0
±1.5
±0.15
±0.6
10300
38000
270
84836080
60155624
60155624
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
30
24
30.0
65
24.5
56
0
±1.5
±0.15
±0.6
10300
38000
270
84836080
60155625
60155625
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
30
25
30.0
65
24.5
56
0
±1.5
±0.15
±0.6
10300
38000
270
84836080
60156614
60156614
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
60
14
35.0
79
29.0
66
67
±1.5
±0.15
±0.6
8700
75000
500
84836080
60156619
60156619
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
60
19
35.0
79
29.0
66
67
±1.5
±0.15
±0.6
8700
75000
500
84836080
60156624
60156624
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
60
24
35.0
79
29.0
66
67
±1.5
±0.15
±0.6
8700
75000
500
84836080
60156628
60156628
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
60
28
35.0
79
29.0
66
67
±1.5
±0.15
±0.6
8700
75000
500
84836080
60156632
60156632
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
60
32
35.0
79
29.0
66
67
±1.5
±0.15
±0.6
8700
75000
500
84836080
60156635
60156635
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCK
60
35
35.0
79
29.0
66
67
±1.5
±0.15
±0.6
8700
75000
500
84836080
60164610
60164610
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
18
10
25.4
71
19.5
45
48
±2
±0.25
±0.5
12800
15000
200
84836080
60164611
60164611
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
18
11
25.4
71
19.5
45
48
±2
±0.25
±0.5
12800
15000
200
84836080
60164614
60164614
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
18
14
25.4
71
19.5
45
48
±2
±0.25
±0.5
12800
15000
200
84836080
60164619
60164619
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
18
19
25.4
71
19.5
45
48
±2
±0.25
±0.5
12800
15000
200
84836080
60164624
60164624
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
18
24
25.4
71
19.5
45
48
±2
±0.25
±0.5
12800
15000
200
84836080
60164625
60164625
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
18
25
25.4
71
19.5
45
48
±2
±0.25
±0.5
12800
15000
200
84836080
60165610
60165610
铝合金
轮毂 铝,波纹管不锈钢
MCL
30
10
30.0
73
24.5
56
0
±2
±0.25
±1
10300
28000
270
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表