您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RN-FS - 滑轮毂 FS
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/rn_fs.prj},{NB=61202000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt und gelb passiviert, Tellerfeder schwarz},{BG=250-2},{BX1=10},{BT=Vorbohrung},{FA=2},{DMMIN=14.0},{DMMAX=68},{DZ=3000},{VB=10.0},{DMAX=22},{D=64},{B=16.0},{BK=41.33},{BMAX=9},{LB1=10.3},{LB2=12.2},{LB3=14},{F=5},{S=4.0},{L=48},{SW=50},{DM=0},{G=M5},{GEW=0.72},{ARTNR1=61201500},{GEW1=12},{ARTNR2=61201600},{GEW2=15},{ARTNR3=61201700},{GEW3=80},{ARTNR4=61201200},{GEW4=25},{ARTNR5=61201300},{GEW5=40},{ARTNR6=61201400},{GEW6=50},{TYP=1},{DN=45},{DNL=7},{GG=5},{LL=35},{SWW=31.0},{H=3.0},{HH=4.50},{SS=0.5},{ARTNR7=61202000},{CTN=84836080},{PPATH=rn_fs_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
FA
弹簧的数量
[Stück]
DMMIN
分钟。扭矩
[Nm]
DMMAX
最大扭矩
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
VB
d - 预钻的孔
[mm]
DMAX
d - 最大孔径
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BK
d1 - H8 / 链轮孔
[mm]
BMAX
b最大。
[mm]
LB1
可用的衬套长度#1
[mm]
LB2
可用的轴套长度#2
[mm]
LB3
可用的衬套长度#3
[mm]
F
[mm]
S
s
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
DM
[mm]
G
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 摩擦片* - 需要2件
ⁿ/ₐ
GEW1
重量摩擦盘
[g]
ARTNR2
产品编号 碟形弹簧
ⁿ/ₐ
GEW2
杯子弹簧的重量
[g]
ARTNR3
螺环或调节螺丝
ⁿ/ₐ
GEW3
重量螺纹环或调节螺钉
[g]
ARTNR4
产品编号 母线长度 1
ⁿ/ₐ
GEW4
重量母线长度1
[g]
ARTNR5
产品编号 衬套长度 2
ⁿ/ₐ
GEW5
重量母线长度2
[g]
ARTNR6
产品编号 衬套长度 3
ⁿ/ₐ
GEW6
重量母线长度3
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61200000
61200000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
120-1
2
0.5
5
10000
3.7
10
30
8.5
21.00
6
4.2
0.0
0
2
2.5
31
0
30
M4
0.15
61200300
2
61200400
3
61200017
26
61200002
3
-
-
-
-
84836080
61200100
61200100
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
120-2
4
1.0
10
10000
3.7
10
30
8.5
21.00
6
4.2
0.0
0
2
2.5
31
0
30
M4
0.17
61200300
2
61200400
3
61200017
26
61200002
3
-
-
-
-
84836080
61200500
61200500
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
180-1
1
2.0
10
8500
5.7
20
45
8.5
34.00
7
4.2
0.0
0
2
2.5
33
0
45
M4
0.35
61200700
4
61200800
5
61200517
52
61200502
10
-
-
-
-
84836080
61200600
61200600
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
180-2
2
4.0
20
8500
5.7
20
45
8.5
34.00
7
4.2
0.0
0
2
2.5
33
0
45
M4
0.37
61200700
4
61200800
5
61200517
52
61200502
10
-
-
-
-
84836080
61201000
61201000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
250-1
1
7.0
34
3000
10.0
22
64
16.0
41.33
9
10.3
12.2
14
5
4.0
48
50
0
M5
0.70
61201500
12
61201600
15
61201700
80
61201200
25
61201300
40
61201400
50
84836080
61202000
61202000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
250-2
2
14.0
68
3000
10.0
22
64
16.0
41.33
9
10.3
12.2
14
5
4.0
48
50
0
M5
0.72
61201500
12
61201600
15
61201700
80
61201200
25
61201300
40
61201400
50
84836080
61203000
61203000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
350-1
1
20.0
90
2500
13.0
25
90
19.0
49.28
16
10.3
13.7
21
5
4.0
62
60
0
M6
1.36
61203500
30
61203600
45
61203700
140
61203200
37
61203300
44
61203400
85
84836080
61204000
61204000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
350-2
2
40.0
180
2500
13.0
25
90
19.0
49.28
16
10.3
13.7
21
5
4.0
62
60
0
M6
1.40
61203500
30
61203600
45
61203700
140
61203200
37
61203300
44
61203400
85
84836080
61205000
61205000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
500-1
1
50.0
300
1600
19.0
40
127
21.0
73.10
16
16.0
19.5
21
6
4.0
76
0
92
M8
3.36
61205500
60
61205600
120
61205700
320
61205200
97
61205300
135
61205400
200
84836080
61206000
61206000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
500-2
2
100.0
600
1600
19.0
40
127
21.0
73.10
16
16.0
19.5
21
6
4.0
76
0
92
M8
3.70
61205500
60
61205600
120
61205700
320
61205200
97
61205300
135
61205400
200
84836080
61207000
61207000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
700-1
1
115.0
690
1200
24.0
60
178
25.0
104.88
28
17.0
20.6
22
6
5.0
98
0
133
M10
8.60
61207500
140
61207600
280
61207700
660
61207200
103
61207300
183
61207400
300
84836080
61208000
61208000
镀锌钢
镀锌和黄色钝化的钢,黑色杯状弹簧
700-2
2
230.0
1360
1200
24.0
60
178
25.0
104.88
28
17.0
20.6
22
6
5.0
98
0
133
M10
8.90
61207500
140
61207600
280
61207700
660
61207200
103
61207300
183
61207400
300
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表