您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-R-KPL-RNR - 带扭力弹性联轴器的扭矩限制滑移轮毂 RNR
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/rutschnabe_rnr.prj},{NB=61220000},{DD2=5.7},{DMAX=25},{D2MAX=20},{DA=63},{DH=40},{L1=25},{E=16},{L2=37},{LR=33},{L=78},{GEW=0.90},{CTN=84836080},{D=45},{DN=0},{B=8.5},{BMIN=2},{BMAX=6},{S=2.5},{LL=33},{GW=30},{DNL=0},{SW=26.0},{SWL=22.5},{G=3},{M=4},{MK=3.14},{ML=8.00},{DZMIN=1.75},{DZMAX=2.0},{T=1.5},{GG=90},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Rutschnabe: Stahl, verzinkt und chromatiert, Reibbeläge: rostfrei},{BG=0},{DST=2 - 10},{DST2=4 - 20},{DST3=-},{DST4=10,0},{DST5=20},{DZ=8500},{ARTNR1=61210011},{ADRB=45},{GEW1=3},{ARTNR2=61210012},{ADTF=42,5},{GEW2=5},{ARTNR3=60509219},{MDN=10},{MDMAX=20},{ARTNR4=60509819},{DX=5.7},{BTD=},{D2X=5.7},{BTD2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DD2
d; d2
[mm]
DMAX
d最大。
[mm]
D2MAX
d2
[mm]
DA
[mm]
DH
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L2
l2
[mm]
LR
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
DST
滑动轮毂的扭矩标准1) - 带有一个碟形弹簧(标准版)。
ⁿ/ₐ
DST2
带2个杯形弹簧的扭矩滑移轮毂 2) - 带第二或第三个杯形弹簧(单独订购)。
ⁿ/ₐ
DST3
带3个杯形弹簧的扭矩滑移轮毂 2) - 带第二或第三杯形弹簧(单独订购)
[Nm]
DST4
扭矩联轴器 T KN 3) - 带有标准蜘蛛92° Shore A的弹性联轴器的额定扭矩
[Nm]
DST5
扭矩联轴器TK max. 4) - 带标准滑块92° Shore A的弹性联轴器的最大扭矩
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
ARTNR1
产品编号 摩擦衬里 1) - 需要2件
ⁿ/ₐ
ADRB
外-Ø 摩擦衬里
[mm]
GEW1
重量摩擦盘
[g]
ARTNR2
产品编号 碟形弹簧
ⁿ/ₐ
ADTF
外-Ø杯状弹簧
[mm]
GEW2
杯子弹簧的重量
[g]
ARTNR3
产品编号 备用链轮92° Shore, 黄色
ⁿ/ₐ
MDN
公称扭矩92°邵氏黄
[Nm]
MDMAX
最大扭矩 92°邵氏黄
[Nm]
ARTNR4
产品编号 可选蜘蛛98°岸边红色
ⁿ/ₐ
MDN1
公称扭矩98°邵氏红
[Nm]
MDMAX1
公称扭矩98°邵氏红
[Nm]
GEW3
重量链轮
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61219900
61219900
多种材料产品
滑动轮毂:钢,镀锌和镀铬,摩擦衬里:不锈钢
00
4.8
16
10
44
30
11
13
35
31
59
0.35
0,5 - 5
1 - 10
-
7,50
15
10000
61210001
30
2
61210002
30
5
60509214
7,5
15
60509814
12,50
25
5
84836080
61220000
61220000
多种材料产品
滑动轮毂:钢,镀锌和镀铬,摩擦衬里:不锈钢
0
5.7
25
20
63
40
25
16
37
33
78
0.90
2 - 10
4 - 20
-
10,0
20
8500
61210011
45
3
61210012
42,5
5
60509219
10
20
60509819
17
34
7
84836080
61220100
61220100
多种材料产品
滑动轮毂:钢,镀锌和镀铬,摩擦衬里:不锈钢
01
10.0
35
22
80
55
30
18
50
45
98
1.95
5 - 35
10 - 70
60 - 105
35,0
70
6600
61210101
58
10
61210102
53,10
10
60509224
35
70
60509824
60
120
22
84836080
61220200
61220200
多种材料产品
滑动轮毂:钢,镀锌和镀铬,摩擦衬里:不锈钢
1
10.0
40
25
98
65
35
20
58
52
113
3.10
20 - 75
40 - 150
130 - 200
95,0
190
5600
61210111
68
13
61210112
61,5
20
60809228
95
190
60509828
160
320
32
84836080
61220300
61220300
多种材料产品
滑动轮毂:钢,镀锌和镀铬,摩擦衬里:不锈钢
2
14.0
48
35
120
80
45
24
64
57
133
5.50
25 - 140
50 - 280
250 - 400
190,0
380
4300
61210201
88
21
61210102
79,5
40
60509238
190
380
60509838
325
650
58
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表