您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KB-3-ST - 直线球轴承KB-3-ST ISO系列3,封闭式设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-st.prj},{NB=64601606},{ARTNR=64601606},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=ISO-Reihe 3, geschlossen, beidseitig abgedichtet},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22.3 -0.2},{TZD=1045},{TZS=910},{GEW=60},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.0},{L2=1.30},{D1=24.9},{CTN=84829900},{CC3=22.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
CC3
C3
[mm]
64600506
64600506
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
5
12
22
12.3 -0.2
270
270
10
61741200
0.5
84829900
12.3
64600706
64600706
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列5,封闭式,两面密封
6
12
19
11.3 -0.2 *
200
260
15
61741200
0.5
84829900
11.3
64600806
64600806
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
8
16
25
14.3 -0.2
350
410
20
61741600
0.7
84829900
14.3
64601006
64601006
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列5,封闭式,两面密封
10
19
29
19.4 -0.2 *
370
540
30
61741900
0.1
84829900
19.4
64601206
64601206
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
12
22
32
20.3 -0.2
555
800
40
61742200
1.5
84829900
20.3
64601606
64601606
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
16
26
36
22.3 -0.2
1045
910
60
61742600
2.0
84829900
22.3
64602006
64602006
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
20
32
45
28.3 -0.2
1170
1400
90
61743200
3.5
84829900
28.3
64602506
64602506
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
25
40
58
40.4 -0.2
1330
1600
210
61744000
6.0
84829900
40.4
64603006
64603006
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
30
47
68
48.4 -0.3
2120
2800
320
61744700
7.5
84829900
48.4
64604006
64604006
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
40
62
80
56.3 -0.3
2920
4100
700
61746200
14.3
84829900
56.3
64605006
64605006
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
50
75
100
72.3 -0.3
5195
8100
1130
61747500
24.6
84829900
72.3
64606006
64606006
钢制
钢壳,塑料球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
60
90
125
95.4 -0.4 **
6390
10200
2050
-
0.0
84829900
95.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表