您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
zpf lfz zentrisch - 用于异型辊的拉钉LFZ,居中。
MÄDLER
驱动元件
线性技术
型材导辊和定心/偏心销轴
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/profillaufrollen/zpf_lfz_zentrisch.prj},{NB=64780306},{ARTNR=64780306},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Vergütungsstahl, brüniert},{HW=-},{BEZ=LFZ15},{DW=10},{DZ=15},{L=50.8},{L2=43.8},{L3=26.0},{DK=0},{G1=M12},{H1=0},{S=1.8},{DS=21},{SW=19},{SW1=0},{GEW=60},{GG1=12.000},{XANZAHL1=1.000},{XANZAHL2=0.000},{GGG1=3.900},{GGG2=6.100},{GR=1.000},{GD=9.400},{DUEV=11.500},{BS=13.000},{MR=0.000},{BR=0.000},{TR=0.000},{QBR=0.000},{PPATH=zpf_lfz_zen_sbl.prj},{CTN=73181520}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
DW
dw
[mm]
DZ
dz
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DK
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
DS
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64780301
64780301
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
* 六角插口
LFZ5
4
5
19.5
16.0
9.5
10
M4
0
0.8
10
3
0
6
73181520
64780301*
64780301*
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
* 六角插口
LFZ5
6
5
19.0
16.0
9.0
10
M4
0
0.8
10
3
0
6
73181520
64780303
64780303
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ8
6
8
28.3
24.3
15.0
0
M8
0
1.0
14
12
0
14
73181520
64780304
64780304
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ12
10
12
43.0
36.0
22.0
0
M10
0
1.8
21
17
0
34
73181520
64780305
64780305
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ12/M12
10
12
50.8
43.8
24.0
0
M12
0
1.8
19
17
0
50
73181520
64780306
64780306
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ15
10
15
50.8
43.8
26.0
0
M12
0
1.8
21
19
0
60
73181520
64780307
64780307
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ12x45A1
12
12
50.0
45.0
16.0
20
M10x1,5
8
2.0
21
17
17
40
73181520
64780308
64780308
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ20x67A1
16
20
75.0
67.0
23.0
30
M16x1,5
13
3.0
30
27
24
200
73181520
64780309
64780309
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ25x82A1
20
25
92.0
82.0
30.0
40
M20x1,5
16
3.0
37
36
30
400
73181520
64780309*
64780309*
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ25x82A1
25
25
92.0
82.0
30.0
40
M20x1,5
16
3.0
37
36
30
400
73181520
64780311
64780311
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ30x95A1
30
30
107.0
95.0
32.0
45
M24x1,5
19
4.0
44
41
36
620
73181520
64780312
64780312
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
-
LFZ40x107A1
40
40
117.0
107.0
42.0
55
M30x1,5
24
4.0
56
46
46
1100
73181520
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表