您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-G-ST - 锥形阀座DIN 6319,形式为G,材料为钢,经过磷化处理并涂油
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
球形垫圈和锥形杯
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_form_g_st.prj},{NB=65561200},{ARTNR=65561200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form G, vergütet, phosphatiert und geölt},{D2=14.2},{D4=36},{D5=20.0},{H3=6},{H4=9.0},{FBD=M12},{F=38},{GEW=37.0},{BD=12},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4* - 球形垫圈到位后的总高度
[mm]
FBD
螺栓用
[g]
F
静态负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65560600
65560600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
7.1
17
11.0
4
5.4
M6
9
5.6
84879059
65560800
65560800
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
9.6
24
14.5
5
7.1
M8
17
13.0
84879059
65561000
65561000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
12.0
30
18.5
5
7.3
M10
26
19.0
84879059
65561200
65561200
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
14.2
36
20.0
6
9.0
M12
38
37.0
84879059
65561400
65561400
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
16.5
40
24.8
6
8.9
M14
53
48.0
84879059
65561600
65561600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
19.0
44
26.0
7
10.4
M16
73
70.0
84879059
65562000
65562000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
23.2
50
31.0
8
12.2
M20
117
94.0
84879059
65562400
65562400
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
28.0
60
37.0
10
15.7
M24
168
169.0
84879059
65563000
65563000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
G型,淬火和回火,磷化和涂油
35.0
68
49.0
12
19.2
M30
269
238.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表