您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN467-FL-RAENDELMU - 制扁平滚花螺母DIN 467,黑色氧化钢/镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
滚花螺母和滚花螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/fl_raendelmu_din467.prj},{NB=65388745},{ARTNR=65388745},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl, Festigkeitsklasse 5, verzinkt},{HW=-},{D1=M5},{D2=20},{D3=10},{H=5},{K=4.0},{GEW=10},{DD1=5},{AZ=150},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65374300
65374300
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M3
12
6
3
2.5
2
73181900
65374400
65374400
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M4
16
8
4
3.5
5
73181900
65374500
65374500
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M5
20
10
5
4.0
10
73181900
65374600
65374600
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M6
24
12
6
5.0
18
73181900
65374800
65374800
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M8
30
16
8
6.0
35
73181900
65375000
65375000
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M10
36
20
10
8.0
61
73181900
65375200
65375200
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
不是DIN的一部分。
M12
40
22
12
10.0
92
73181900
65388743
65388743
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M3
12
6
3
2.5
2
73181900
65388744
65388744
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M4
16
8
4
3.5
5
73181900
65388745
65388745
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M5
20
10
5
4.0
10
73181900
65388746
65388746
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M6
24
12
6
5.0
18
73181900
65388748
65388748
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M8
30
16
8
6.0
35
73181900
65388750
65388750
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M10
36
20
10
8.0
61
73181900
65388752
65388752
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
不是DIN的一部分。
M12
40
22
12
10.0
92
73181900
65399743
65399743
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M3
12
6
3
2.5
2
73181900
65399744
65399744
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M4
16
8
4
3.5
5
73181900
65399745
65399745
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M5
20
10
5
4.0
10
73181900
65399746
65399746
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M6
24
12
6
5.0
18
73181900
65399748
65399748
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M8
30
16
8
6.0
35
73181900
65399750
65399750
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M10
36
20
10
8.0
61
73181900
65399752
65399752
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
不是DIN的一部分。
M12
40
22
12
10.0
92
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表