您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-R - 夹具组(夹环)COM-R,钢制
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannring_com-r.prj},{NB=61500032},{ARTNR=61500032},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{D=32},{DD=36},{L=6.3},{L1=5.3},{T=127},{FAX=7.99},{PW=126},{PN=112},{FA=44},{GEW=0.011},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
T - 可传输的扭矩
[Nm]
FAX
传真 - 可传递的轴向力
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
FA
FA - 所需的轴向预紧力
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61500006
61500006
钢制
钢制
6
9
4.5
3.7
2
0.83
116
76
4
0.002
84879059
61500007
61500007
钢制
钢制
7
10
4.5
3.7
3
0.85
101
67
5
0.002
84879059
61500008
61500008
钢制
钢制
8
11
4.5
3.7
5
1.22
125
94
6
0.002
84879059
61500009
61500009
钢制
钢制
9
12
4.5
3.7
8
1.83
146
109
15
0.002
84879059
61500010
61500010
钢制
钢制
10
13
4.5
3.7
10
1.83
130
101
16
0.002
84879059
61500012
61500012
钢制
钢制
12
15
4.5
3.7
11
1.91
115
90
16
0.002
84879059
61500014
61500014
钢制
钢制
14
18
6.3
5.3
23
3.31
120
94
26
0.005
84879059
61500015
61500015
钢制
钢制
15
19
6.3
5.3
25
3.34
113
88
27
0.005
84879059
61500016
61500016
钢制
钢制
16
20
6.3
5.3
28
3.40
110
89
27
0.006
84879059
61500017
61500017
钢制
钢制
17
21
6.3
5.3
29
3.59
102
82
27
0.006
84879059
61500018
61500018
钢制
钢制
18
22
6.3
5.3
33
3.68
102
82
33
0.007
84879059
61500019
61500019
钢制
钢制
19
24
6.3
5.3
47
4.96
133
105
33
0.007
84879059
61500020
61500020
钢制
钢制
20
25
6.3
5.3
55
5.54
140
109
33
0.009
84879059
61500022
61500022
钢制
钢制
22
26
6.3
5.3
65
5.88
132
113
34
0.007
84879059
61500024
61500024
钢制
钢制
24
28
6.3
5.3
73
5.89
130
110
34
0.008
84879059
61500025
61500025
钢制
钢制
25
30
6.3
5.3
73
6.02
117
97
37
0.009
84879059
61500028
61500028
钢制
钢制
28
32
6.3
5.3
85
6.13
112
97
40
0.010
84879059
61500030
61500030
钢制
钢制
30
35
6.3
5.3
90
6.14
99
84
40
0.012
84879059
61500032
61500032
钢制
钢制
32
36
6.3
5.3
127
7.99
126
112
44
0.011
84879059
61500035
61500035
钢制
钢制
35
40
7.0
6.0
166
9.20
121
107
54
0.016
84879059
61500038
61500038
钢制
钢制
38
44
7.0
6.0
186
9.84
113
98
60
0.021
84879059
61500040
61500040
钢制
钢制
40
45
8.0
6.6
226
10.80
113
103
70
0.021
84879059
61500042
61500042
钢制
钢制
42
48
8.0
6.6
226
11.30
106
91
75
0.026
84879059
61500045
61500045
钢制
钢制
45
52
10.0
8.6
364
16.20
108
98
110
0.045
84879059
61500048
61500048
钢制
钢制
48
55
10.0
8.6
589
24.00
160
139
110
0.043
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表