您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-A-ST - 夹具 COM-A
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
夹具套装COM-A,COM-A不锈钢和COM-A QPQ涂层
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsaetze_com-a_com-a_rf_com-a_qpq/spannsatz_com-a.prj},{NB=61553800},{ARTNR=61553800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=38},{DD=65},{L=20},{L2=26},{T=940},{FAX=49},{PW=202},{PN=116},{SCHR=14 x M6},{TA=15},{GEW=0.33},{PPATH=sps_com_ausf_a_sbl.prj},{CTN=84879059},{ANZ=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉12.9/数量x尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
ANZ
夹紧螺钉的数量
ⁿ/ₐ
61551400
61551400
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14
42
20
26
180
26
291
97
8 x M6
15
0.18
84879059
61551500
61551500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15
42
20
26
200
27
282
101
8 x M6
15
0.18
84879059
61551600
61551600
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
44
20
26
205
26
251
99
8 x M6
15
0.18
84879059
61551700
61551700
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
17
44
20
26
220
26
240
93
8 x M6
15
0.18
84879059
61551800
61551800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
47
20
26
230
25
195
82
8 x M6
15
0.22
84879059
61551900
61551900
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
47
20
26
270
28
221
93
8 x M6
15
0.22
84879059
61552000
61552000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
47
20
26
290
28
232
98
8 x M6
15
0.22
84879059
61552200
61552200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
47
20
26
290
30
200
90
8 x M6
15
0.21
84879059
61552400
61552400
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
50
20
26
380
32
216
103
8 x M6
15
0.21
84879059
61552500
61552500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
50
20
26
400
33
200
100
8 x M6
15
0.23
84879059
61552800
61552800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
55
20
26
520
36
208
104
10 x M6
15
0.27
84879059
61553000
61553000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
55
20
26
520
37
183
99
10 x M6
15
0.26
84879059
61553200
61553200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
60
20
26
690
43
209
112
12 x M6
15
0.28
84879059
61553500
61553500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
60
20
26
770
44
196
113
12 x M6
15
0.30
84879059
61553800
61553800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
65
20
26
940
49
202
116
14 x M6
15
0.33
84879059
61554000
61554000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
65
20
26
980
49
190
115
14 x M6
15
0.32
84879059
61554200
61554200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
75
24
32
1560
74
233
129
12 x M8
37
0.57
84879059
61554500
61554500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
75
24
32
1700
74
216
127
12 x M8
37
0.55
84879059
61554800
61554800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
80
24
32
1830
74
214
122
12 x M8
37
0.60
84879059
61555000
61555000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
80
24
32
1830
75
196
118
12 x M8
37
0.56
84879059
61555500
61555500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
85
24
32
2490
89
218
140
14 x M8
37
0.65
84879059
61556000
61556000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
90
24
32
2640
92
192
126
14 x M8
37
0.66
84879059
61556500
61556500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
65
95
24
32
3240
99
202
136
16x M8
37
0.72
84879059
61557000
61557000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
70
110
28
38
4700
124
218
135
14 x M10
70
1.27
84879059
61557500
61557500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
75
115
28
38
4800
135
185
119
14 x M10
70
1.33
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表