您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-CB3 - Zestawy mocujące COM-CB3, stal
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-cb3.prj},{NB=61557728A},{ARTNR=61557728A},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{BR=Leichte Reihe},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=31},{DD=55},{L=30},{A=22},{L1=17},{L2=38},{D1=62},{T=590},{FAX=42},{PW=234},{PN=119},{SCHR=4 x M8},{TA=41},{GEW=0.40},{CTN=84879059},{PPATH=spannsatz_com-cb3_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
BR
系列
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉12.9/数量x尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61557714
61557714
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14
55
30
22
17
38
62
218
42
351
89
3 x M8
41
0.49
84879059
61557714A
61557714A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14
55
30
22
17
38
62
290
42
468
119
4 x M8
41
0.49
84879059
61557716
61557716
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
55
30
22
17
38
62
255
42
308
89
3 x M8
41
0.48
84879059
61557716A
61557716A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
55
30
22
17
38
62
340
42
410
119
4 x M8
41
0.48
84879059
61557718
61557718
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
55
30
22
17
38
62
285
42
273
89
3 x M8
41
0.47
84879059
61557718A
61557718A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
55
30
22
17
38
62
380
42
364
119
4 x M8
41
0.47
84879059
61557719
61557719
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
55
30
22
17
38
62
300
42
259
89
3 x M8
41
0.47
84879059
61557719A
61557719A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
55
30
22
17
38
62
400
42
345
119
4 x M8
41
0.47
84879059
61557720
61557720
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
55
30
22
17
38
62
315
42
246
89
3 x M8
41
0.46
84879059
61557720A
61557720A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
55
30
22
17
38
62
420
42
328
119
4 x M8
41
0.46
84879059
61557722
61557722
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
55
30
22
17
38
62
345
42
224
89
3 x M8
41
0.45
84879059
61557722A
61557722A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
55
30
22
17
38
62
460
42
298
119
4 x M8
41
0.45
84879059
61557724
61557724
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
55
30
22
17
38
62
375
42
205
89
3 x M8
41
0.43
84879059
61557724A
61557724A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
55
30
22
17
38
62
500
42
273
119
4 x M8
41
0.43
84879059
61557725
61557725
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
55
30
22
17
38
62
398
42
197
89
3 x M8
41
0.42
84879059
61557725A
61557725A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
55
30
22
17
38
62
530
42
262
119
4 x M8
41
0.42
84879059
61557728
61557728
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
55
30
22
17
38
62
443
42
176
89
3 x M8
41
0.40
84879059
61557728A
61557728A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
31
55
30
22
17
38
62
590
42
234
119
4 x M8
41
0.40
84879059
61557730
61557730
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
55
30
22
17
38
62
473
42
164
89
3 x M8
41
0.38
84879059
61557730A
61557730A
Leichte Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
55
30
22
17
38
62
630
42
219
119
4 x M8
41
0.38
84879059
61557824
61557824
Mittlere Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
65
30
22
17
38
72
630
53
342
126
5 x M8
41
0.63
84879059
61557825
61557825
Mittlere Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
65
30
22
17
38
72
660
53
328
126
5 x M8
41
0.62
84879059
61557828
61557828
Mittlere Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
65
30
22
17
38
72
740
53
293
126
5 x M8
41
0.59
84879059
61557830
61557830
Mittlere Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
65
30
22
17
38
72
790
53
273
126
5 x M8
41
0.57
84879059
61557832
61557832
Mittlere Reihe
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
65
30
22
17
38
72
840
53
256
126
5 x M8
41
0.56
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表