您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-D - 夹具 COM-D, 钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-d.prj},{NB=61557042},{ARTNR=61557042},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=42},{DD=75},{L1=30},{A=35},{L=47},{L2=55},{T=2170},{FAX=100},{PW=219},{PN=122},{SCHR=6 x M8 x 30},{TA=41},{GEW=0.95},{PPATH=sps_com_ausf_d_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912 - 12.9 / 数量 x 尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61557019
61557019
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
47
26
30
39
45
353
31
228
98
6 x M6 x 25
17
0.39
84879059
61557020
61557020
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
47
26
30
39
45
530
52
274
118
6 x M6 x 25
17
0.37
84879059
61557022
61557022
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
47
26
30
39
45
582
52
247
116
6 x M6 x 25
17
0.35
84879059
61557024
61557024
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
50
26
30
39
45
650
53
244
120
6 x M6 x 25
17
0.40
84879059
61557025
61557025
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
50
26
30
39
45
680
54
216
110
6 x M6 x 25
17
0.38
84879059
61557028
61557028
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
55
26
30
39
45
760
56
200
105
6 x M6 x 25
17
0.45
84879059
61557030
61557030
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
55
26
30
39
45
850
56
192
109
6 x M6 x 25
17
0.43
84879059
61557032
61557032
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
60
26
30
39
45
1130
70
228
121
8 x M6 x 25
17
0.53
84879059
61557035
61557035
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
60
26
30
39
45
1220
71
206
120
8 x M6 x 25
17
0.50
84879059
61557038
61557038
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
65
26
30
39
45
1370
71
198
114
8 x M6 x 25
17
0.60
84879059
61557040
61557040
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
65
26
30
39
45
1410
72
184
112
8 x M6 x 25
17
0.56
84879059
61557042
61557042
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
75
30
35
47
55
2170
100
219
122
6 x M8 x 30
41
0.95
84879059
61557045
61557045
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
75
30
35
47
55
2330
100
204
122
6 x M8 x 30
41
0.92
84879059
61557048
61557048
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
80
30
35
47
55
2480
100
194
117
6 x M8 x 30
41
1.10
84879059
61557050
61557050
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
80
30
35
47
55
2560
100
182
116
6 x M8 x 30
41
1.00
84879059
61557055
61557055
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
85
30
35
47
55
3700
130
222
141
8 x M8 x 30
41
1.10
84879059
61557060
61557060
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
90
30
35
47
55
3800
140
192
130
8 x M8 x 30
41
1.16
84879059
61557065
61557065
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
65
95
30
35
47
55
4600
140
194
131
8 x M8 x 30
41
1.20
84879059
61557070
61557070
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
70
110
40
45
61
71
7700
220
209
133
8 x M10 x 35
83
2.30
84879059
61557075
61557075
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
75
115
40
45
61
71
8100
220
192
126
8 x M10 x 35
83
2.50
84879059
61557080
61557080
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
80
120
40
45
61
71
8600
220
182
121
8 x M10 x 35
83
2.70
84879059
61557085
61557085
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
85
125
40
45
61
71
11600
270
214
148
10 x M10 x 35
83
2.90
84879059
61557090
61557090
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
90
130
40
45
61
71
12000
270
200
135
10 x M10 x 35
83
3.20
84879059
61557095
61557095
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
95
135
40
45
61
71
13000
280
196
134
10 x M10 x 35
83
3.50
84879059
61557100
61557100
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
100
145
46
52
70
82
15000
300
173
120
8 x M12 x 40
145
4.00
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表