您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-LLH - 夹具 COM-LLH, 钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-llh.prj},{NB=61558070},{ARTNR=61558070},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=70},{DD=110},{L=78},{L1=70},{L2=88},{T=10200},{FAX=290},{PW=162},{PN=100},{SCHR=10 x M10},{TA=83},{GEW=3.00},{PPATH=spannsatz_com-llh_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912 - 12.9 / 数量 x 尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61558042
61558042
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
75
64
56
72
3290
147
175
103
8 x M8
41
1.25
84879059
61558045
61558045
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
75
64
56
72
3500
147
157
95
8 x M8
41
1.30
84879059
61558048
61558048
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
80
64
56
72
3670
149
143
90
8 x M8
41
1.50
84879059
61558050
61558050
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
80
64
56
72
3800
161
141
91
8 x M8
41
1.40
84879059
61558055
61558055
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
85
64
56
72
4430
167
140
88
9 x M8
41
1.50
84879059
61558060
61558060
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
90
64
56
72
5590
182
130
96
10 x M8
41
1.50
84879059
61558065
61558065
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
65
95
64
56
72
6020
182
134
91
10 x M8
41
1.60
84879059
61558070
61558070
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
70
110
78
70
88
10200
290
162
100
10 x M10
83
3.00
84879059
61558075
61558075
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
75
115
78
70
88
11660
308
157
101
10 x M10
83
3.10
84879059
61558080
61558080
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
80
120
78
70
88
14000
351
166
109
12 x M10
83
3.50
84879059
61558085
61558085
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
85
125
78
70
88
16200
374
170
113
12 x M10
83
3.50
84879059
61558090
61558090
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
90
130
78
70
88
16780
380
159
107
12 x M10
83
3.80
84879059
61558095
61558095
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
95
135
78
70
88
1841
389
158
107
12 x M10
83
4.00
84879059
61558100
61558100
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
100
145
100
90
112
26600
533
158
109
12 x M12
145
6.00
84879059
61558110
61558110
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
110
155
100
90
112
29200
533
142
101
12 x M12
145
6.20
84879059
61558120
61558120
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
120
165
100
90
112
38400
641
157
114
14 x M12
145
6.80
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表