您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2.5-B25-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模数2.5
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
硬化的正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m2_5_zb_25mm_hart.prj},{NB=23288124},{ARTNR=23288124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=2.5},{Z=24},{B=25},{DA=65.0},{D=60.0},{ND=45},{NL=20},{BH7=14},{MD=69.0},{GEW=0.74},{CTN=84839089},{R2=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
脚圆半径 Ø
[mm]
23288112
23288112
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
12
25
35.0
30.0
22
20
10
19.5
0.17
84839089
0.5
23288115
23288115
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
15
25
42.5
37.5
30
20
10
27.4
0.30
84839089
0.5
23288116
23288116
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
16
25
45.0
40.0
32
20
12
28.4
0.33
84839089
0.5
23288118
23288118
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
18
25
50.0
45.0
35
20
12
34.3
0.42
84839089
0.5
23288120
23288120
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
20
25
55.0
50.0
40
20
12
44.2
0.54
84839089
0.5
23288122
23288122
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
22
25
60.0
55.0
45
20
14
56.0
0.66
84839089
0.5
23288124
23288124
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
24
25
65.0
60.0
45
20
14
69.0
0.74
84839089
0.5
23288125
23288125
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
25
25
67.5
62.5
50
20
14
75.0
0.85
84839089
0.5
23288130
23288130
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
30
25
80.0
75.0
55
20
14
115.0
1.18
84839089
0.5
23288132
23288132
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
32
25
85.0
80.0
55
20
16
134.0
1.28
84839089
0.5
23288136
23288136
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
36
25
95.0
90.0
60
20
16
176.0
1.61
84839089
0.5
23288140
23288140
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
40
25
105.0
100.0
70
20
16
235.0
2.06
84839089
0.5
23288150
23288150
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
50
25
130.0
125.0
80
20
20
446.0
3.07
84839089
0.5
23288160
23288160
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
2.5
60
25
155.0
150.0
100
20
20
716.0
4.57
84839089
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表