您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M5-B50-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块5
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
硬化的正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m5_zb_50mm_hart.prj},{NB=23588120},{ARTNR=23588120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=5},{Z=20},{B=50},{DA=110},{D=100},{NL=25},{ND=80},{BH7=20},{MD=442},{GEW=3.83},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23588112
23588112
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
12
50
70
60
25
45
20
191
1.21
84839089
23588114
23588114
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
14
50
80
70
25
55
20
234
1.76
84839089
23588115
23588115
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
15
50
85
75
25
60
20
261
2.07
84839089
23588116
23588116
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
16
50
90
80
25
65
20
284
2.40
84839089
23588118
23588118
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
18
50
100
90
25
70
20
330
3.02
84839089
23588120
23588120
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
20
50
110
100
25
80
20
442
3.83
84839089
23588122
23588122
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
22
50
120
110
25
80
20
597
4.48
84839089
23588124
23588124
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
24
50
130
120
25
90
20
766
5.44
84839089
23588125
23588125
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
25
50
135
125
25
90
20
861
5.82
84839089
23588130
23588130
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
30
50
160
150
25
110
25
1380
8.44
84839089
23588132
23588132
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
32
50
170
160
25
110
25
1634
9.30
84839089
23588136
23588136
Stal
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
5
36
50
190
180
25
120
25
2225
11.70
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M4-B40-C45-HRC54 - 单侧带轮毂的正齿轮,C45钢,齿部感应淬火,模块4
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M2-M6-C45K-HRC54 - 齿条由光亮的C45K钢制成,齿部经过感应淬火,模块2至6
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZST-M1-M6-C45-BR-ECO - C45钢架,模块1至6,经济系列
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M6-B60-C45-HRC54 - 一侧带轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块6
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M5-MN-B40-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块5,齿宽40mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M5-ON-B50-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块5,齿宽50mm
MÄDLER
26.04.2024
Cylindrical gears module 5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 28B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRL-12B-1-ST - 不含轮毂的KRL链轮盘,ISO 12 B-1,节距3/4x7/16"。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M3-B30-C45-HRC54 - 单侧带轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块3
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M5-MN-B50-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块5,齿宽50mm
MÄDLER
26.04.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Simplex sprockets P.6 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表