您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.25-ON-B10-C45 - C45钢制正齿轮,不含轮毂,模数1.25,齿宽10mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块1,25
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1_25/m1_25_zb-10mm_on.prj},{NB=22604000},{ARTNR=22604000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1.25},{Z=40},{B=10},{DA=52.50},{D=50.00},{BH7=10},{MD=5.40},{GEW=144},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22601600
22601600
Stal
钢C45
1.25
16
10
22.50
20.00
6
0.73
21
84839089
22601700
22601700
Stal
钢C45
1.25
17
10
23.75
21.25
6
0.76
25
84839089
22601900
22601900
Stal
钢C45
1.25
19
10
26.25
23.75
6
1.00
32
84839089
22602000
22602000
Stal
钢C45
1.25
20
10
27.50
25.00
6
1.11
35
84839089
22602100
22602100
Stal
钢C45
1.25
21
10
28.75
26.25
6
1.24
40
84839089
22602200
22602200
Stal
钢C45
1.25
22
10
30.00
27.50
6
1.38
43
84839089
22602300
22602300
Stal
钢C45
1.25
23
10
31.25
28.75
6
1.54
48
84839089
22602400
22602400
Stal
钢C45
1.25
24
10
32.50
30.00
8
1.70
50
84839089
22602500
22602500
Stal
钢C45
1.25
25
10
33.75
31.25
8
1.86
55
84839089
22602600
22602600
Stal
钢C45
1.25
26
10
35.00
32.50
8
2.03
59
84839089
22602700
22602700
Stal
钢C45
1.25
27
10
36.25
33.75
8
2.21
64
84839089
22602800
22602800
Stal
钢C45
1.25
28
10
37.50
35.00
8
2.40
70
84839089
22603000
22603000
Stal
钢C45
1.25
30
10
40.00
37.50
10
2.59
81
84839089
22603200
22603200
Stal
钢C45
1.25
32
10
42.50
40.00
10
2.81
90
84839089
22603400
22603400
Stal
钢C45
1.25
34
10
45.00
42.50
10
3.73
103
84839089
22603500
22603500
Stal
钢C45
1.25
35
10
46.25
43.75
10
4.00
109
84839089
22603600
22603600
Stal
钢C45
1.25
36
10
47.50
45.00
10
4.27
117
84839089
22603800
22603800
Stal
钢C45
1.25
38
10
50.00
47.50
10
4.81
129
84839089
22604000
22604000
Stal
钢C45
1.25
40
10
52.50
50.00
10
5.40
144
84839089
22604200
22604200
Stal
钢C45
1.25
42
10
55.00
52.50
10
6.05
159
84839089
22604500
22604500
Stal
钢C45
1.25
45
10
58.75
56.25
10
7.05
184
84839089
22604800
22604800
Stal
钢C45
1.25
48
10
62.50
60.00
10
8.18
209
84839089
22605000
22605000
Stal
钢C45
1.25
50
10
65.00
62.50
10
8.30
229
84839089
22605200
22605200
Stal
钢C45
1.25
52
10
67.50
65.00
10
9.80
250
84839089
22605400
22605400
Stal
钢C45
1.25
54
10
70.00
67.50
10
10.70
267
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表