您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.5-MN-B17-C45 - 正齿轮由C45钢制成,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽17mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块1.5
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1_5/m1_5_zb-17mm_mn.prj},{NB=21811043},{ARTNR=21811043},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1.5},{Z=43},{B=17},{DA=67.5},{D=64.5},{NL=13},{ND=50},{BH7=12},{MD=15.70},{GEW=610},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
21811011
21811011
Stal
钢C45
1.5
11
17
19.5
16.5
13
12
6
0.99
33
84839089
21811012
21811012
Stal
钢C45
1.5
12
17
21.0
18.0
13
14
8
1.14
40
84839089
21811013
21811013
Stal
钢C45
1.5
13
17
22.5
19.5
13
15
8
1.30
50
84839089
21811014
21811014
Stal
钢C45
1.5
14
17
24.0
21.0
13
17
8
1.46
60
84839089
21811015
21811015
Stal
钢C45
1.5
15
17
25.5
22.5
13
18
8
1.58
70
84839089
21811016
21811016
Stal
钢C45
1.5
16
17
27.0
24.0
13
19
8
1.71
80
84839089
21811017
21811017
Stal
钢C45
1.5
17
17
28.5
25.5
13
20
8
1.79
90
84839089
21811018
21811018
Stal
钢C45
1.5
18
17
30.0
27.0
13
20
8
1.99
100
84839089
21811019
21811019
Stal
钢C45
1.5
19
17
31.5
28.5
13
20
8
2.31
100
84839089
21811020
21811020
Stal
钢C45
1.5
20
17
33.0
30.0
13
25
8
2.60
130
84839089
21811021
21811021
Stal
钢C45
1.5
21
17
34.5
31.5
13
25
10
2.92
130
84839089
21811022
21811022
Stal
钢C45
1.5
22
17
36.0
33.0
13
25
10
3.25
140
84839089
21811023
21811023
Stal
钢C45
1.5
23
17
37.5
34.5
13
25
10
3.61
160
84839089
21811024
21811024
Stal
钢C45
1.5
24
17
39.0
36.0
13
25
10
4.02
170
84839089
21811025
21811025
Stal
钢C45
1.5
25
17
40.5
37.5
13
25
10
4.38
180
84839089
21811026
21811026
Stal
钢C45
1.5
26
17
42.0
39.0
13
30
12
4.83
200
84839089
21811027
21811027
Stal
钢C45
1.5
27
17
43.5
40.5
13
30
12
5.28
220
84839089
21811028
21811028
Stal
钢C45
1.5
28
17
45.0
42.0
13
30
12
5.72
230
84839089
21811029
21811029
Stal
钢C45
1.5
29
17
46.5
43.5
13
30
12
6.29
240
84839089
21811030
21811030
Stal
钢C45
1.5
30
17
48.0
45.0
13
30
12
6.74
260
84839089
21811031
21811031
Stal
钢C45
1.5
31
17
49.5
46.5
13
35
12
7.23
300
84839089
21811032
21811032
Stal
钢C45
1.5
32
17
51.0
48.0
13
35
12
7.84
310
84839089
21811033
21811033
Stal
钢C45
1.5
33
17
52.5
49.5
13
35
12
8.44
330
84839089
21811034
21811034
Stal
钢C45
1.5
34
17
54.0
51.0
13
35
12
9.01
340
84839089
21811035
21811035
Stal
钢C45
1.5
35
17
55.5
52.5
13
35
12
9.66
360
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表