您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽25mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块2.5
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_2_5/m2_5_zb-25mm_mn.prj},{NB=23211037},{ARTNR=23211037},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=2.5},{Z=37},{B=25},{DA=97.5},{D=92.5},{NL=20},{ND=60},{BH7=16},{MD=54.9},{GEW=1.68},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23211012
23211012
Stal
钢C45
2.5
12
25
35.0
30.0
20
22
10
5.9
0.17
84839089
23211013
23211013
Stal
钢C45
2.5
13
25
37.5
32.5
20
25
10
6.7
0.21
84839089
23211014
23211014
Stal
钢C45
2.5
14
25
40.0
35.0
20
28
10
7.6
0.25
84839089
23211015
23211015
Stal
钢C45
2.5
15
25
42.5
37.5
20
30
10
8.3
0.30
84839089
23211016
23211016
Stal
钢C45
2.5
16
25
45.0
40.0
20
32
12
8.9
0.33
84839089
23211017
23211017
Stal
钢C45
2.5
17
25
47.5
42.5
20
35
12
9.2
0.38
84839089
23211018
23211018
Stal
钢C45
2.5
18
25
50.0
45.0
20
35
12
10.4
0.42
84839089
23211019
23211019
Stal
钢C45
2.5
19
25
52.5
47.5
20
35
12
11.9
0.45
84839089
23211020
23211020
Stal
钢C45
2.5
20
25
55.0
50.0
20
40
12
13.4
0.54
84839089
23211021
23211021
Stal
钢C45
2.5
21
25
57.5
52.5
20
40
14
15.1
0.56
84839089
23211022
23211022
Stal
钢C45
2.5
22
25
60.0
55.0
20
45
14
16.9
0.66
84839089
23211023
23211023
Stal
钢C45
2.5
23
25
62.5
57.5
20
45
14
18.7
0.70
84839089
23211024
23211024
Stal
钢C45
2.5
24
25
65.0
60.0
20
45
14
20.8
0.74
84839089
23211025
23211025
Stal
钢C45
2.5
25
25
67.5
62.5
20
50
14
22.8
0.85
84839089
23211026
23211026
Stal
钢C45
2.5
26
25
70.0
65.0
20
50
14
25.0
0.90
84839089
23211027
23211027
Stal
钢C45
2.5
27
25
72.5
67.5
20
50
14
27.3
0.95
84839089
23211028
23211028
Stal
钢C45
2.5
28
25
75.0
70.0
20
50
14
29.6
1.00
84839089
23211029
23211029
Stal
钢C45
2.5
29
25
77.5
72.5
20
50
14
32.7
1.06
84839089
23211030
23211030
Stal
钢C45
2.5
30
25
80.0
75.0
20
55
14
34.9
1.18
84839089
23211031
23211031
Stal
钢C45
2.5
31
25
82.5
77.5
20
55
16
37.5
1.22
84839089
23211032
23211032
Stal
钢C45
2.5
32
25
85.0
80.0
20
55
16
40.6
1.28
84839089
23211033
23211033
Stal
钢C45
2.5
33
25
87.5
82.5
20
55
16
43.8
1.34
84839089
23211034
23211034
Stal
钢C45
2.5
34
25
90.0
85.0
20
55
16
46.7
1.41
84839089
23211035
23211035
Stal
钢C45
2.5
35
25
92.5
87.5
20
60
16
50.2
1.54
84839089
23211036
23211036
Stal
钢C45
2.5
36
25
95.0
90.0
20
60
16
53.3
1.61
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表