您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽30mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块3.0
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_3/m3_zb-30mm_mn.prj},{NB=23311033},{ARTNR=23311033},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=3},{Z=33},{B=30},{DA=105},{D=99},{NL=20},{ND=70},{BH7=16},{MD=82.8},{GEW=2.32},{CTN=84839089},{R2=0.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
脚圆半径 Ø
[mm]
23311012
23311012
Stal
钢C45
3
12
30
42
36
20
27
12
10.7
0.28
84839089
0.6
23311013
23311013
Stal
钢C45
3
13
30
45
39
20
30
12
12.1
0.34
84839089
0.6
23311014
23311014
Stal
钢C45
3
14
30
48
42
20
33
12
13.6
0.41
84839089
0.6
23311015
23311015
Stal
钢C45
3
15
30
51
45
20
35
12
15.0
0.47
84839089
0.6
23311016
23311016
Stal
钢C45
3
16
30
54
48
20
38
14
16.1
0.54
84839089
0.6
23311017
23311017
Stal
钢C45
3
17
30
57
51
20
42
14
17.0
0.63
84839089
0.6
23311018
23311018
Stal
钢C45
3
18
30
60
54
20
45
14
19.0
0.72
84839089
0.6
23311019
23311019
Stal
钢C45
3
19
30
63
57
20
45
14
21.6
0.78
84839089
0.6
23311020
23311020
Stal
钢C45
3
20
30
66
60
20
45
14
24.5
0.84
84839089
0.6
23311021
23311021
Stal
钢C45
3
21
30
69
63
20
45
16
27.5
0.89
84839089
0.6
23311022
23311022
Stal
钢C45
3
22
30
72
66
20
50
16
30.7
1.02
84839089
0.6
23311023
23311023
Stal
钢C45
3
23
30
75
69
20
50
16
34.0
1.10
84839089
0.6
23311024
23311024
Stal
钢C45
3
24
30
78
72
20
50
16
37.6
1.18
84839089
0.6
23311025
23311025
Stal
钢C45
3
25
30
81
75
20
60
16
41.4
1.39
84839089
0.6
23311026
23311026
Stal
钢C45
3
26
30
84
78
20
60
16
45.4
1.48
84839089
0.6
23311027
23311027
Stal
钢C45
3
27
30
87
81
20
60
16
49.7
1.56
84839089
0.6
23311028
23311028
Stal
钢C45
3
28
30
90
84
20
60
16
54.1
1.66
84839089
0.6
23311029
23311029
Stal
钢C45
3
29
30
93
87
20
60
16
59.2
1.75
84839089
0.6
23311030
23311030
Stal
钢C45
3
30
30
96
90
20
60
16
63.5
1.85
84839089
0.6
23311031
23311031
Stal
钢C45
3
31
30
99
93
20
60
16
69.2
1.95
84839089
0.6
23311032
23311032
Stal
钢C45
3
32
30
102
96
20
70
16
74.6
2.21
84839089
0.6
23311033
23311033
Stal
钢C45
3
33
30
105
99
20
70
16
82.8
2.32
84839089
0.6
23311034
23311034
Stal
钢C45
3
34
30
108
102
20
70
16
88.6
2.43
84839089
0.6
23311035
23311035
Stal
钢C45
3
35
30
111
105
20
70
16
97.8
2.55
84839089
0.6
23311036
23311036
Stal
钢C45
3
36
30
114
108
20
70
20
106.0
2.62
84839089
0.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表