您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FB-FSG-NBR - 用于单轴连接的波纹管FSG(黑色),材料为NBR
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/zubehoer/faltenbalg_fsg.prj},{NB=faltenbalg_fsg_63052900},{ARTNR=63052900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT= NBR, schwarz, Härte ca. 45 Shore A, Mineralölbeständig},{NG=29 x 50},{D=29},{DA=31.5},{DB=52},{L1=17.0},{L2=53},{GEW=10},{D2=29},{L3=17},{L4=60},{ARTNR1=63811035},{ARTNR2=63814035},{GEW1=15},{AUSF=0},{BB=17.0},{WS=1.25},{RDA=1.00},{RB=8.50},{LZB=0},{CTN=40169997}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸
ⁿ/ₐ
D
约为D
[mm]
DA
约为DA
[mm]
DB
约为DB
[mm]
L1
约为 L1
[mm]
L2
约L2
[mm]
GEW
重量
[g]
D2
d2 - 轴的连接尺寸,例如
[mm]
L3
l1-轴连接尺寸,例如
[mm]
L4
l2 - 轴的连接尺寸,例如
[mm]
ARTNR1
产品编号 镀锌钢管夹
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 软管夹不锈钢
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63051600
63051600
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
16 x 32
16
19.0
35
9.0
32
4
16
9
34
-
-
40169997
63051800
63051800
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
18 x 38
18
20.5
37
14.0
41
6
18
11
40
63811025
63814025
40169997
63052000
63052000
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
20 x 56
20
22.5
39
14.0
57
8
20
14
50
63811025
63814025
40169997
63052200
63052200
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
22 x 40
22
24.5
43
12.0
40
6
22
13
48
63811032
63814032
40169997
63052500
63052500
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
25 x 66
25
27.5
44
15.0
66
12
25
22
74
63811032
63814032
40169997
63052600
63052600
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
26 x 45
26
28.5
50
12.5
45
8
26
15
56
63811032
63814032
40169997
63052800
63052800
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
28 x 58
28
30.5
50
17.0
58
10
28
20
70
63811035
63814035
40169997
63052900
63052900
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
29 x 50
29
31.5
52
17.0
53
10
29
17
60
63811035
63814035
40169997
63053200
63053200
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
32 x 60
32
35.0
57
20.5
60
14
32
19
68
63811040
63814040
40169997
63053300
63053300
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
32 x 75
32
34.5
56
27.0
75
14
32
23
80
63811040
63814040
40169997
63053600
63053600
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
36 x 82
36
38.5
63
30.0
84
20
36
26
90
63811050
63814050
40169997
63054000
63054000
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
42 x 75
42
45.0
70
25.0
75
26
40
29
100
63811050
63814050
40169997
63054500
63054500
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
47 x 90
47
50.0
75
31.0
90
28
45
31
110
63811060
63814060
40169997
63055000
63055000
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
52 x 95
52
55.0
87
35.0
95
38
50
36
125
63811060
63814060
40169997
63055500
63055500
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
58 x 95
58
61.0
97
34.0
95
48
55
45
120
63811070
63814070
40169997
63057000
63057000
黑色橡胶
NBR,黑色,硬度约为45 Shore A,耐矿物...
70 x 96
70
73.0
121
33.0
96
68
70
56
140
63811080
63814080
40169997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表