您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RD-ZST-M1-M6-HOCHFEST - 高强度特种钢制成的圆形机架(约1000N/mm²),模块1至6
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd-zst_m1-m6_st_hochfest.prj},{NB=24266634},{ARTNR=24266634},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=hochfest ca. 1000N/mm²},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{M=2.5},{D=25 h6},{NL=2000},{H0=22.5},{HA=25},{B=15.0},{GEW=7.12},{DD=25},{Z=255},{L=2000},{TISTL=0},{TO=7.8540},{R=0.5},{TYP=1},{LL=2002.770},{MM=2.5},{HF=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FLM
版本组装
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NL
标称长度L
[mm]
H0
h0
[mm]
HA
哈
[mm]
B
b
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22466631
22466631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
1.0
10 h9
500
9.0
10
6.0
0.28
84839089
22466632
22466632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
1.0
10 h9
1000
9.0
10
6.0
0.56
84839089
22566631
22566631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
1.0
15 h6
500
14.0
15
7.5
0.66
84839089
22566632
22566632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
1.0
15 h6
1000
14.0
15
7.5
1.35
84839089
22866631
22866631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
1.5
15 h6
500
13.5
15
9.0
0.64
84839089
22866632
22866632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
1.5
15 h6
1000
13.5
15
9.0
1.28
84839089
24166631
24166631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
2.0
20 h6
500
18.0
20
12.0
1.14
84839089
24166632
24166632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
2.0
20 h6
1000
18.0
20
12.0
2.28
84839089
24166634
24166634
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
2.0
20 h6
2000
18.0
20
12.0
4.52
84839089
24266631
24266631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
2.5
25 h6
500
22.5
25
15.0
1.78
84839089
24266632
24266632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
2.5
25 h6
1000
22.5
25
15.0
3.56
84839089
24266634
24266634
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
2.5
25 h6
2000
22.5
25
15.0
7.12
84839089
24366631
24366631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
3.0
30 h6
500
27.0
30
18.0
2.59
84839089
24366632
24366632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
3.0
30 h6
1000
27.0
30
18.0
5.14
84839089
24366634
24366634
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
3.0
30 h6
2000
27.0
30
18.0
10.28
84839089
24466631
24466631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
4.0
40 h6
500
36.0
40
24.0
4.56
84839089
24466632
24466632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
4.0
40 h6
1000
36.0
40
24.0
9.12
84839089
24466634
24466634
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
4.0
40 h6
2000
36.0
40
24.0
18.24
84839089
24566631
24566631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
5.0
50 h6
500
45.0
50
30.0
7.10
84839089
24566632
24566632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
5.0
50 h6
1000
45.0
50
30.0
14.20
84839089
24566634
24566634
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
5.0
50 h6
2000
45.0
50
30.0
28.40
84839089
24666631
24666631
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
6.0
60 h6
500
54.0
60
36.0
10.28
84839089
24666632
24666632
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
6.0
60 h6
1000
54.0
60
36.0
20.56
84839089
24666634
24666634
钢制
高强度 约1000N/mm²
不按长度切割,用于连续组装
6.0
60 h6
2000
54.0
60
36.0
41.12
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表